ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมหน้าต่างแสดงสถานะ, ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FSG

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมความเร็วพร้อมลูกบิดชนิดกดล็อคขนาดใหญ่ขึ้น
[คุณสมบัติ]
· การระบุตัวเลขอัตราการไหลช่วยลดภาระงานและการตั้งค่าผิดพลาด สามารถตรวจสอบตัวเลขได้โดยหน้าต่างแสดงสถานะ
· 4 ทิศทางของหน้าต่างบอกสถานะ ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น
·ประเภทสแตนเลส เหล็กกล้า มี ลูกบิด ล็อค ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อการทำงานที่ดีขึ้น
·ปรับปรุงความสามารถในการทำซ้ำของ อัตราการไหล และการเปลี่ยนแปลง อัตราการไหล น้อยที่สุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่ใช้บังคับของขนาดเมตริก ⌀3.2 ถึง 12 มม. ขนาดนิ้ว ⌀1/8 ถึง 1/2

Drawing แสดงโครงร่างและส่วนประกอบของตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมหน้าต่างแสดงสถานะ, ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FSG

ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมหน้าต่างแสดงสถานะ ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FSG: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างของตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมหน้าต่างแสดงสถานะ, ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FSG

ลำดับที่ลักษณะวัสดุ
1บอดี้ APBT
2มือจับPOM
3บอดี้ BPBT
4เข็มPBT
5ตัวหรี่สเตนเลส
6ยูซีลHNBR
7สเปสเซอร์PBTหมายเหตุ)
8คาสเซ็ท
9ซีลNBR
10โอริงNBR
11โอริงNBR
12ฝาครอบ APOM
13ฝาครอบ BPOM
14เฟืองPPS
15เฟืองหน้าต่างแสดงสถานะPOM
16คลิปสเตนเลส

ภาพรวมของสินค้านี้

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
ขนาดเมตริกขนาดในหน่วยนิ้ว
3.246810121/8 นิ้ว5/32 นิ้ว1/4 นิ้ว5/16 นิ้ว3/8 นิ้ว1/2 นิ้ว
AS1002FSG
AS2002FSG
AS2052FSG
AS3002FSG
AS4002FSG

รุ่น

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนลอน, ไนลอนอ่อน, โพลียูรีเทนหมายเหตุ), FEP, PFA

สเปค