ตัวควบคุมปริมาณลมที่มีหน้าต่างแสดงสถานะ, ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FS, อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งโดยตรง

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด - โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ตัวเลือกสำหรับการติดตั้งตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมตัวบอกสถานะ ชนิด in-line โดยตรง
[คุณสมบัติ]
· การระบุตัวเลขอัตราการไหลช่วยลดภาระงานและการตั้งค่าผิดพลาด สามารถตรวจสอบการแสดงตัวเลขได้ผ่านหน้าต่างไฟบอกสถานะ
· 4 ทิศทางของหน้าต่างบอกสถานะ ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น
· หัวแปลงข้อต่อชนิด in-line เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำซ้ำของอัตราการไหล
[การใช้งาน]
· สามารถใช้ได้เมื่อพื้นผิวติดตั้งรบกวนกับบอนเน็ต
รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมปริมาณลมที่มีหน้าต่างแสดงสถานะ, ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FS, อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งโดยตรง

ตัวอย่างการใช้งาน
อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งโดยตรง / สกรูติดตั้ง / พื้นผิวติดตั้ง
* ผู้ใช้ต้องเตรียมสกรูติดตั้งเอง
| รุ่น | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ |
|---|---|
| AS-10A1 | AS1002FS□ |
| AS-20A1 | AS2002FS□ |
| AS-25A1 | AS2052FS□ |
| AS-30A1 | AS3002FS□ |
· สำหรับใช้เมื่อพื้นผิวติดตั้งก้าวก่ายกับฝาครอบ
* AS4002FS□สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์
Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของสินค้านี้

Drawing ระบุขนาดของอะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งโดยตรง สำหรับตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมหน้าต่างแสดงสถานะ ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FS
| รุ่น | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | D7 | L27 | L28 |
|---|---|---|---|---|
| AS-10A1 | AS1002FS□ | 9.2 | 4.5 | 18.7 |
| AS-20A1 | AS2002FS□ | 9.4 | 9.3 | 20.4 |
| AS-25A1 | AS2052FS□ | 11.4 | 7.1 | 27 |
| AS-30A1 | AS3002FS□ | 11.8 | 6.4 | 32.1 |