ตัวควบคุมปริมาณลมรุ่นมาตรฐาน ชนิดอินไลน์ (ชนิดกดล็อค ), AS Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมปริมาณลมผลิตโดยบริษัท SMC Corporation

[คุณสมบัติ]
· เข็มสามารถล็อคได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
· สเกลวัดบ่งชี้การเปิดสะดวก สำหรับการตั้ง
· ควบคุมความเร็วได้ง่ายในช่วงอัตราการไหลต่ำ
· สามารถควบคุมความเร็วรวมได้
· มือจับโลหะสำหรับงานหนัก
· กลไกป้องกันการสูญเสียของวาล์วหรี่


ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมสเกลวัดแบบเปิดที่สะดวกต่อการตั้งค่า

ตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ (แบบกดล็อก), ซีรีส์ AS: รูปที่เกี่ยวข้อง

มีมือจับให้เลือกสองแบบ คือ มือจับเรซิ่นดังรูปด้านซ้าย และมือจับโลหะดังรูปด้านขวา

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ (แบบกดล็อก), ซีรีส์ AS

ตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ (แบบกดล็อก), ซีรีส์ AS: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ (แบบกดล็อก), ซีรีส์ AS
*ขนาดอ้างอิง

ตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ (แบบกดล็อก), ซีรีส์ AS: รูปที่เกี่ยวข้อง

มุมมองด้านข้าง

คุณสมบัติของสินค้านี้

สเปครุ่น
มือจับเรซิ่นAS3500-02AS3500-03
มือจับโลหะAS3500-02-2AS3500-03-2
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ1/43/8
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
น้ำหนัก130 กรัม (มือจับโลหะ: 140 กรัม)
การไหลอิสระอัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR)810
Sonic conductance dm3 / (s·bar)2.3
อัตราส่วนความดันวิกฤต0.35
การไหลที่ถูกควบคุมอัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR)810
Sonic conductance dm3 / (s·bar)2.3
อัตราส่วนความดันวิกฤต0.2
ตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ (แบบกดล็อก), ซีรีส์ AS: รูปที่เกี่ยวข้อง

วาล์วหรี่: ลักษณะอัตราการไหล
รหัสรุ่น: AS3500 อ้างอิง
*ลักษณะอัตราการไหลเป็นค่าแทน