ตัวควบคุมปริมาณลม ชนิดอินไลน์ รุ่นมาตรฐาน AS Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ตัวควบคุมปริมาณลมผลิตโดยบริษัท SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่
· ควบคุมความเร็วได้ง่ายแม้ในอัตราการไหลต่ำ
· ช่วยให้ควบคุมความเร็วได้อย่างคงที่
· กลไกยึดวาล์วหรี่
ตัวควบคุมปริมาณลม ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ

กลุ่มสินค้า, ซีรีส์ AS
รหัสรุ่น: AS4000/AS3000/AS2000/AS1000-M5/AS1000-M3
Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS

Drawing ระบุขนาดของตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS (รหัสรุ่น: AS1000-M3)

รหัสรุ่น: AS1000-M5

รหัสรุ่น: AS2000, 3000

รหัสรุ่น: AS4000

รหัสรุ่น: AS5000
| รุ่น | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 หมายเหตุ 1) | L8 | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX. | MIN. | ||||||||||
| AS2000-01 | Rc 1/8 | 40 | 30 | 5 | 17 | 10 | 15.5 | 54.5 | 50 | 16 | 4.5 |
| AS2000-02 | Rc 1/4 | 40 | 30 | 5 | 23 | 11.5 | 17 | 56 | 51.5 | 20 | 4.5 |
| AS3000-02, 03 | Rc 1/4/3/8 | 56 | 45.5 | 5.25 | 25 | 13.2 | 20.6 | 68 | 61 | 26 | 5.5 |
*Drawing ระบุขนาดภายนอกแสดงขนาดอ้างอิง
คุณสมบัติของสินค้านี้
| รุ่น | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | การไหลอิสระ | การไหลที่ถูกควบคุม | น้ำหนัก (กรัม) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราการไหล ลิตร/นาที (ANR) | Sonic conductance dm3 / (s·bar) | อัตราส่วนความดันวิกฤต | อัตราการไหล ลิตร/นาที (ANR) | Sonic conductance dm3 / (s·bar) | อัตราส่วนความดันวิกฤต | |||
| AS1000-M3 | M3 × 0.5 | 20 | 0.06 | 0.15 | 20 | 0.06 | 0.2 | 4.7 |
| AS1000-M5 | M5 × 0.8 | 90 | 0.25 | 80 | 0.22 | 33 | ||
| AS2000-01 | 1/8 | 340 | 0.94 | 0.35 | 250 | 0.7 | 90 | |
| AS2000-02 | 1/4 | 340 | 0.94 | 250 | 0.7 | 115 | ||
| AS3000-02 | 1/4 | 810 | 2.3 | 810 | 2.3 | 130 | ||
| AS3000-03 | 3/8 | 810 | 2.3 | 810 | 2.3 | 124 | ||
| AS4000-02 | ||||||||