ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว อินไลน์/ ติดตั้งบนแผง AS□□□1F-3 ซีรี่ส์

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ความหนาของ แผ่นติดตั้ง แผง: สูงสุด 35 มม.
· ติดตั้งและกำจัดได้ง่าย
· โดยให้ น็อตหกเหลี่ยม ที่ด้านบนและด้านล่างของ น๊อตตัวเมีย แผง สามารถติดตั้งและถอดออกได้ตามสถานการณ์

รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ ชนิดติดตั้งพาแนล

ลักษณะภายนอกของตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช

ลักษณะภายนอกของตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช

ชื่อส่วนประกอบของตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช

ชื่อส่วนประกอบของตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช

รุ่น

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
ขนาดเมตริกขนาดในหน่วยนิ้ว
3.246810121/8"5/32 นิ้ว3/16 นิ้ว1/4"5/16 นิ้ว3/8"1/2"
AS1001F
AS2001F
AS2051F
AS3001F
AS4001F

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
วัสดุท่อที่ใช้งานได้หมายเหตุ 1)ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน

หมายเหตุ 1) โปรดระมัดระวังขณะใช้งานที่ความดันสูงสุด เมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน (ดูรายละเอียดในแค็ตตาล็อก)
หมายเหตุ 2) ส่วนประกอบที่เป็นทองเหลืองทั้งหมดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

อัตราการไหลและ Sonic conductance

รุ่นAS1001FAS2001FAS2051FAS3001FAS4001F
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางขนาดเมตริก⌀3.2, ⌀4, ⌀6⌀4⌀6⌀6⌀8⌀6⌀8⌀10, ⌀12⌀10⌀12
ขนาดในหน่วยนิ้วø1/8 นิ้ว, ø5/32 นิ้ว, ø3/16 นิ้ว, ø1/4 นิ้ว⌀5/32"ø3/16 นิ้ว, ø1/4 นิ้ว⌀3/16 นิ้วø1/4 นิ้ว, ø5/16 นิ้ว⌀1/4"⌀5/16"⌀3/8"⌀3/8"⌀1/2"
การไหลที่ถูกควบคุม
การไหลอิสระ
อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที
(ANR)
1001302302904604206609201,0501,390
Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
0.280.360.640.81.31.21.82.62.93.9
อัตราส่วนความดันวิกฤตการไหลที่ถูกควบคุม0.20.20.20.20.2
การไหลอิสระ0.250.250.250.250.25

หมายเหตุ) อัตราการไหลที่ความดัน 0.5 MPa และอุณหภูมิ 20°C

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง

<
ลำดับที่ลักษณะวัสดุหมายเหตุ
1บอดี้ APBT
2มือจับPBT
3บอดี้ Bทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
4เข็มทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
5ตัวหรี่ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า