ที่ยึดสำหรับตัวควบคุมปริมาณลม ซีรีส์ TMH ขนาดในหน่วยนิ้ว

แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ที่ยึดสำหรับยึดตัวควบคุมปริมาณลมที่มีข้อต่อลมแบบวันทัช (ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ)
[คุณสมบัติ]
· สามารถยึดตัวควบคุมปริมาณลมหนึ่งตัว
· ช่วยให้การติดตั้งมีความอิสระสูง
· อุณหภูมิแวดล้อม: -20 ถึง + 60°C
· วัสดุ: โพลีโพรพีลีน
· สี: ขาว
รายละเอียดจำเพาะของที่ยึดสำหรับตัวควบคุมปริมาณลม, ซีรีส์ TMH ขนาดในหน่วยนิ้ว

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ TMH

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ TMH (หน่วย: มม.)

ตัวอย่างการติดตั้งที่ยึด
| รุ่น | ⌀D1 | ⌀D2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | สัญลักษณ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดในหน่วยนิ้ว | |||||||||||
| TMH-01J | 8.5 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 7.5 | 6 | 12 | 7.2 | 6.6 | 18 | 1/8J |
| TMH-03J | 9.4 | 4 5/32J | |||||||||
| TMH-07J | 12.1 | 3.3 | 6.3 | 6.4 | 9.3 | 7.7 | 15.4 | 8.5 | 8.3 | 21 | 1/4J |
| TMH-07 | 13.5 | 4.3 | 7.1 | 7.2 | 11.1 | 10 | 20 | 11 | 10.6 | 26.5 | 1/4 |
| TMH-09 | 15.5 | 8 5/16 | |||||||||
| TMH-13 | 22 | 4.3 | 9.5 | 9.6 | 13.5 | 14 | 28 | 14.2 | 14.6 | 34 | 1/2 |
หน่วย: มม.
อุปกรณ์เสริม: สกรูหัวกลมสี่แฉกสำหรับการติดตั้ง (ชุบซิงค์โครเมต)
| รุ่น | ขนาด (ขนาดเกลียว × ความยาว) | ปริมาณ |
|---|---|---|
| ขนาดในหน่วยนิ้ว | ||
| TMH-01J | M3 × 15 | 1 |
| TMH-03J | ||
| TMH-07J | M3 × 20 | |
| TMH-07 | M4 × 25 | |
| TMH-09 | ||
| TMH-13 | M4 × 35 |
หน่วย: มม.
ซีรีส์ที่ใช้งานได้
เลือกที่ยึด/TMH ที่เหมาะสมสำหรับตัวควบคุมปริมาณลมแต่ละตัวจากตารางด้านล่าง
| ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ขนาดท่อ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ท่อที่ใช้งานได้ | |||||
| 01 | 03 | 07 | 09 | 13 | |
| ⌀1/8" | ⌀5/32" | ⌀1/4" | ⌀5/16" | ⌀1/2 นิ้ว | |
| AS1002F | TMH-01J | TMH-03J | TMH-07J | — | — |
| AS2002F | — | — | — | ||
| AS2052F | — | — | TMH-07 | TMH-09 | — |
| AS3002F | — | — | — | ||
| AS4002F | — | — | — | ||