ตัวควบคุมความเร็วที่มีฟิตติ้งแบบ One-Touch , Series สเตนเลส, ชนิดอินไลน์, Series AS-FG

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมความเร็ว พร้อมฟิตติ้งลมแบบสวมเร็ว, ซีรี่ส์ เหล็กกล้าไร้สนิม ,ชนิด In-Line, AS-FG ซีรี่ส์
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของแอคชูเอเตอร์ในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบตรง
● รูปแบบการควบคุม : In-Line
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 3.2, 4, 6, 8, 10 และ 12
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (inch.) : 1/2, 1/4, 1/8, 3/8, 3/16, 5/16 และ 5/32
● รองรับการใช้งานสภาพแวดล้อม : มาตรฐาน และ พื้นที่ควบคุมความสะอาด
● วัสดุ
ตัวเรือน - โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต และ เหล็กกล้าไร้สนิม 303
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมความเร็ว ติดตั้งสำหรับปรับอัตราการไหลของลมอัดในระบบนิวเมติกส์

รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช รุ่นสแตนเลส ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FG

ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช ซีรีส์สแตนเลส ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FG: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงสร้างของตัวควบคุมปริมาณลม

ลำดับที่ชื่อสินค้าวัสดุ
1บอดี้ APBT
2มือจับPBT
3บอดี้ BSUS 303
4เข็มSUS 303
5ตัวหรี่SUS 303
6น็อตล็อคSUS 303
7ยูซีลHNBR
8สเปสเซอร์
9คาสเซ็ท
10ซีลNBR
11โอริงNBR

รุ่น

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
ขนาดเมตริกขนาดในหน่วยนิ้ว
3.246810121/8 นิ้ว5/32 นิ้ว3/16 นิ้ว1/4 นิ้ว5/16 นิ้ว3/8 นิ้ว1/2 นิ้ว
AS1001FG
AS2001FG
AS2051FG
AS3001FG
AS4001FG

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
วัสดุท่อที่ใช้งานได้หมายเหตุ)ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน

หมายเหตุ) โปรดระมัดระวังขณะใช้งานที่ความดันสูงสุดเมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน

อัตราการไหลและ Sonic conductance

รุ่นAS1001FGAS2001FGAS2051FGAS3001FGAS4001FG
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางขนาดเมตริก⌀3.2
⌀4
⌀6
⌀4⌀6⌀6⌀8⌀6⌀8⌀10
⌀12
⌀10⌀12
ขนาดในหน่วยนิ้ว⌀1/8"
⌀5/32"
⌀3/16 นิ้ว
⌀5/32"⌀3/16 นิ้ว
⌀1/4"
⌀3/16 นิ้ว⌀1/4"
⌀5/16"
⌀1/4"⌀5/16"⌀3/8"⌀3/8"⌀1/2"
การไหลที่ถูกควบคุม
การไหลอิสระ
อัตราการไหล
ลิตร/นาที (ANR)
1001302302904604206609201,0501,390
Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
0.280.360.640.81.31.21.8