ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ชนิดอินไลน์, AS series, เหล็กฉากสำหรับติดตั้งรางปีกนก

แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
เหล็กฉากยึดรางปีกนกสำหรับตัวควบคุมปริมาณลม
[คุณสมบัติ]
· เหล็กยึดสำหรับใช้กับรางปีกนก
รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS ชนิดตัวยึดรางปีกนก (DIN Rail)

ลักษณะภายนอกของตัวยึดรางปีกนก (DIN Rail)
| ลำดับที่ | ลักษณะ | วัสดุ |
|---|---|---|
| 1 | ตัวยึด | เหล็กแผ่นม้วน |
| 2 | สกรูหัวกลมสี่แฉก | ขดลวดเหล็กกล้า |
| 3 | แผ่นยึดจับ | เหล็กแผ่นม้วน |
Drawing ระบุขนาดภายนอก: แสดงรูปตัวยึดที่ด้านเดียว

ตัวยึดที่ด้านเดียว

เมื่อใช้ AS1002F/AS2002F

เมื่อใช้ AS2052F/AS3002F/AS4002F
| รุ่น | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | D6 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23 | L24 | L25 | t2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-10D | AS1002F | 3.4 | 45 | 3.5 | 18.2 | 23.2 | 11 | 3.5 | 18 | 11.2 | 1.6 |
| AS-20D | AS2002F | 18.6 | 23.6 | 12.6 | 19.6 | ||||||
| AS-25D | AS2052F | 4.5 | 4.4 | 22 | 27 | 17 | 4.4 | 25.8 | |||
| AS-30D | AS3002F | 27.2 | 32.2 | 22 | 30.8 | ||||||
| AS-40D | AS4002F | 28.1 | 33.1 | 28 | 36.8 |
หน่วย: มม.
Drawing ระบุขนาดภายนอก: แสดงรูปตัวยึดทั้งสองด้าน

ตัวยึดทั้งสองด้าน
หน่วย: มม.
*สำหรับ L8 โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต หน้า 618
- รูปด้านบนแสดงแมนิโฟลด์ที่ติดตั้งตัวควบคุมปริมาณลมโดยใช้ตัวยึดรางปีกนก (DIN Rail) สองตัว และชุดสตัดเกลียวสำหรับแมนิโฟลด์ ดูชุดสตัดเกลียวสำหรับแมนิโฟลด์ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต หน้า 616
- * ดูข้อควรระวังด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ควบคุมการใช้งาน และข้อควรระวังทั่วไป ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต หน้า 543 - 546