ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช, ชนิดอินไลน์, AS Series, เหล็กยึดตัว L-

ข้อควรระวัง
- -
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
เหล็กยึดตัว L สำหรับ วาล์วควบคุมความเร็ว รุ่น AS ซีรี่ส์
เหล็กยึดตัว L ใช้สำหรับจับยึดวาล์วควบคุมความเร็ว AS ซีรี่ส์เข้าด้วยกัน มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ตัว L
● สามารถใช้งานได้กับซีรี่ส์ : AS1002F-02, AS1002F, AS2002F, AS2052F, AS3002F และ AS4002F
● ง่ายต่อการติดตั้ง
● วัสดุ : เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหล็กยึดตัว L ใช้สำหรับยึดวาล์วควบคุมความเร็วไว้อย่างปลอดภัย โดยสามารถจัดตำแหน่งภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS ชนิดขายึดแบบ L

ลักษณะภายนอกของขายึดแบบ L
วัสดุ: เหล็กแผ่นม้วน

ตัวอย่างการติดตั้งขายึดแบบ L
Drawing ระบุขนาดภายนอก: แสดงรูปตัวยึดที่ด้านเดียว

ตัวยึดที่ด้านเดียว 1

ตัวยึดที่ด้านเดียว 2
| รุ่น | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | D5 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | t1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-12L | AS1002F-02 | 3.4 | 9.9 | 13.4 | 11 | 27.5 | 19.5 | 3.4 | 4.9 | 7.3 | 12 | 1 |
| AS-10L | AS1002F | 14.8 | 18.3 | |||||||||
| AS-20L | AS2002F | 15.6 | 19.6 | 12.6 | 29 | 21 | 1.2 | |||||
| AS-25L | AS2052F | 4.5 | 19.6 | 24.6 | 17 | 38 | 28 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 15.5 | |
| AS-30L | AS3002F | 24.8 | 29.8 | 22 | 43 | 33 | 1.4 | |||||
| AS-40L | AS4002F | 25.7 | 30.7 | 28 | 49 | 39 |
หน่วย: มม.
Drawing ระบุขนาดภายนอก: แสดงรูปตัวยึดทั้งสองด้าน

ตัวยึดทั้งสองด้าน
หน่วย: มม.
- รูปด้านบนแสดงแมนิโฟลด์ที่ติดตั้งตัวควบคุมปริมาณลมโดยใช้ขายึดแบบ L สองตัว และชุดสตัดเกลียวสำหรับแมนิโฟลด์
- * *ดูข้อควรระวังด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ควบคุมการใช้งาน / ข้อควรระวังทั่วไป และข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต