ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช, แบบกด ล็อค , ชนิด in-line, AS series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมการ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียว
[คุณสมบัติ]
· ระบบกดล็อคที่ใช้งานง่าย
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมือจับ: ใหญ่ขึ้นประมาณ 2 เท่า
· ปรับปรุงความสามารถในการทำซ้ำของอัตราการไหล
· น้ำหนักเบาขึ้น: น้ำหนักลดลงประมาณ 27%
· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นสเปคมาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ช่วยลดชั่วโมงทำงานที่จำเป็นสำหรับงานต่าง ๆ

รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช แบบกดล็อก, ซีรีส์ AS

Drawing แสดงโครงสร้างของตัวควบคุมปริมาณลม

Drawing แสดงโครงสร้างของตัวควบคุมปริมาณลม

ลำดับที่ลักษณะวัสดุหมายเหตุ
1บอดี้ APBT
2มือจับPOM
3บอดี้ BPBT
4เข็มPBT
5ตัวหรี่ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
6ยูซีลHNBR
7สเปสเซอร์PBTหมายเหตุ)
8คาสเซ็ท
9ซีลNBR
10โอริงNBR
11โอริงNBR

หมายเหตุ) AS3002F-11A, AS4002F-11A และ AS4002F-13A ทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

รุ่น

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
ขนาดเมตริกขนาดในหน่วยนิ้ว
3.246810121/8 นิ้ว5/32 นิ้ว1/4 นิ้ว5/16 นิ้ว3/8 นิ้ว1/2 นิ้ว
AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

สเปค

ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนลอน, ไนลอนอ่อน, โพลียูรีเทนหมายเหตุ), FEP, PFA

หมายเหตุ) โปรดระมัดระวังขณะใช้งานที่ความดันสูงสุดเมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน

อัตราการไหลและ Sonic conductance