ข้อต่องอตัวผู้ KSL (รุ่นมาตรฐาน) ข้อต่อหมุนฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับท่อหมุนที่ช่วยให้หมุนด้วยแรงบิดต่ำได้
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับส่วนการหมุนและการสั่นของหุ่นยนต์ ฯลฯ
·ปราศจาก ทองแดง(พร้อม ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
· มีการซีลเป็นมาตรฐาน
· สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
· วัสดุท่อ: FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อน นุ่ม, โพลียูรีเทน
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับงานวางท่อมุมฉากขวา จากเกลียวตัวเมีย

ข้อมูลจำเพาะ ข้องอ เกลียวนอก KSL ( รุ่นมาตรฐาน )

ข้องอ เกลียวนอก ลักษณะภายนอก KSL (M5, M6)

ข้องอ เกลียวนอก ลักษณะภายนอก KSL (M5, M6)

ข้องอ เกลียวนอก KSL Drawing ระบุขนาด (M5, M6)

ข้องอ เกลียวนอก KSL Drawing ระบุขนาด (M5, M6)

ข้องอ เกลียวนอก KSL ลักษณะภายนอก (R)

ข้องอ เกลียวนอก KSL ลักษณะภายนอก (R)

ข้องอ เกลียวนอก KSL Drawing ระบุขนาด (R)

ข้องอ เกลียวนอก KSL Drawing ระบุขนาด (R)

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.
(มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
RM
รุ่นH
(width across flats)
D1D2L1L2*AMเส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
น้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
4M5 × 0.8KSL04-M5810.4122120.522162.53.53.59
M6 × 1KSL04-M621
1/8KSL04-01S1221.123.514
6M5 × 0.8KSL06-M5812.814232123.5172.53.53.512
M6 × 1KSL06-M621.52435.05.0
1/8KSL06-01S1422.125.548.68.617
1/4KSL06-02S25.526.523
81/8KSL08-01S1715.2172625.63018.5621.614.923
1/4KSL08-02S293129
3/8KSL08-03S29.93238
101/4KSL10-02S2218.52231.533.537.521730.525.056
3/8KSL10-03S33.93864
1/2KSL10-04S37.139.582
123/8KSL12-03S2420.9243435.440.522835.135.176
1/2KSL12-04S38.64293

หน่วย: มม.
* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง

ข้องอ เกลียวนอก ลักษณะภายนอก KSL (UNF)

ข้องอ เกลียวนอก ลักษณะภายนอก KSL (UNF)

ข้องอ เกลียวนอก KSL Drawing ระบุขนาด (UNF)

ข้องอ เกลียวนอก KSL Drawing ระบุขนาด (UNF)

ข้องอ เกลียวนอก ลักษณะภายนอก KSL (NPT)

ข้องอ เกลียวนอก ลักษณะภายนอก KSL (NPT)

ข้องอ เกลียวนอก KSL Drawing ระบุขนาด (NPT)

ข้องอ เกลียวนอก KSL Drawing ระบุขนาด (NPT)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
UNF
NPT
รุ่นH
(width across flats)
D1D2L1L2*AMเส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
น้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
5/3210-32UNFKSL03-32810.4122120.522162.53.53.59
1/8KSL03-34S12.721.123.514
1/41/8KSL07-34S14.2913.21423.522.125.51748.68.617
1/4KSL07-35S25.526.523
5/161/8KSL09-34S17.4615.2172625.63018.5621.614.923
1/4KSL09-35S293129
3/81/4KSL11-35S22.2317.92231.533.53721730.525.056
3/8KSL11-36S33.93864

หน่วย: มม.
* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว NPT หลังการติดตั้ง

แผนภาพโครงสร้าง

DRAWINGโครงสร้าง KS ซีรี่ส์ (แบบ รุ่นมาตรฐาน )

DRAWINGโครงสร้าง KS ซีรี่ส์ (แบบ รุ่นมาตรฐาน )

สเปค

  • ของเหลวที่ใช้งานได้: อากาศ
  • ช่วง ความดัน ใช้งาน (หมายเหตุ 1): -100 kPa ถึง +1 MPa
  • ความดัน พิสูจน์ : 3 MPa
  • อุณหภูมิแวดล้อมและ ของไหล : -5 ถึง +60 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)
  • เกลียว: JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์สำหรับท่อ), JIS B0205 (เกลียวหยาบเมตริก), ANSI/ASMEB1.20.1 (เกลียว NPT), JIS B0212 (เกลียวละเอียด [UNF])

(หมายเหตุ 1) ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่วหรือ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม นอกจากนี้เมื่อใช้ใน สุญญากาศ จาระบี อาจเข้าไปด้านในได้เนื่องจากลักษณะของโครงสร้าง

แรงบิดจากการหมุน / จำนวนการหมุนที่อนุญาต

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ø4ø6ø8ø10ø12
แรงบิดจากการหมุน N⋅m Note2)0.0060.0120.0140.0200.022
จำนวนรอบที่อนุญาต-1หมายเหตุ 3)ซีรี่ส์ KS8.48.46.754.2

(หมายเหตุ 2) แรงบิดจากการหมุน ภายใต้ ความดัน 0.5 MPa
(หมายเหตุ 3) จำนวนรอบต่อวินาที

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้⌀5/32"⌀1/4"⌀5/16"⌀3/8"
แรงบิดจากการหมุน N⋅m Note2)0.0060.0120.0140.020
จำนวนรอบที่อนุญาต-1หมายเหตุ 3)8.38.36.75

(หมายเหตุ 2) แรงบิดจากการหมุน ภายใต้ ความดัน 0.5 MPa
(หมายเหตุ 3) จำนวนรอบต่อวินาที

วัสดุ ส่วนหลักการ

ส่วนหลักการซีรี่ส์ KS
ตัวเครื่องPBT
สลักเกลียว ตัวยึด ไกด์SUS304, C3604 ( ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า), PBT
หัวจับ, รีเทนเนอร์SUS304
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อค / แหวนล็อคโพลิอะซีทัล
โอริง/ ซีลNBR
ซีล แกนหมุนNBR
สไลด์แบริ่งโพลิอะซีทัล (Polyacetal) มีน้ำมัน
ตัวกวาดเศษ-
ตลับลูกปืนเม็ดกลมเหล็กกล้าตลับลูกปืน
ปะเก็นSUS304/NBR

[หมายเหตุ]

  1. *1 แบริ่งลูกปืนถูกใช้ในส่วนที่หมุนได้ ดังนั้นโปรดวางท่อในท่อเพื่อหลีกเลี่ยงการรับน้ำหนักจากด้านข้าง หากมีโหลดด้านข้างที่ใช้กับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม อายุการใช้งานอาจลดลง แนะนำให้ใช้ท่อโพลียูรีเทนแบบยืดหยุ่นเมื่อใช้แรงด้านข้าง
  2. *2 ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมที่โดนน้ำ การสัมผัสกับน้ำจะทำให้น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในตลับลูกปืนไหลออก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการหมุนและอายุการใช้งานของอุปกรณ์
  3. *3 ใช้ จาระบี ฟลูออรีน กับชิ้นส่วนที่หมุนได้