ข้อต่อตัวผู้ KSH (รุ่นมาตรฐาน) ข้อต่อหมุนฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ตัวผู้: KSH (รุ่นมาตรฐาน)
[คุณสมบัติ]
· การหมุน แรงบิดต่ำ ใช้งานได้กับ One-Touch ฟิตติ้งที่ท่อหมุน
·สามารถใช้กับส่วนการหมุนและการสั่นของหุ่นยนต์ ฯลฯ
·ปราศจาก ทองแดง(พร้อม ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
· มีการซีลเป็นมาตรฐาน
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับงานวางท่อมุมฉากขวา จากเกลียวตัวเมีย

คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก : รายละเอียด KSH ( รุ่นมาตรฐาน)

คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก : KSH ( รุ่นมาตรฐาน) KSH04/KSH06/KSH08/KSH10/KSH12 series M5, M6 type ภาพ ผลิตภัณฑ์

คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก : KSH ( รุ่นมาตรฐาน) KSH04/KSH06/KSH08/KSH10/KSH12 series M5, M6 type ภาพ ผลิตภัณฑ์

คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก : KSH ( รุ่นมาตรฐาน) KSH04/KSH06/KSH08/KSH10/KSH12 ซีรีส์ R ภาพ ผลิตภัณฑ์ ประเภท

คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก : KSH ( รุ่นมาตรฐาน) KSH04/KSH06/KSH08/KSH10/KSH12 ซีรีส์ R ภาพ ผลิตภัณฑ์ ประเภท

คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก : ข้อมูลจำเพาะ KSH ( รุ่นมาตรฐาน )

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งานหมายเหตุ1)-100 kPa ถึง 1 MPa
ความดัน พิสูจน์3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เกลียวJIS B0203 (เกลียวเรียวสำหรับท่อ), JIS B0205 (เกลียวหยาบเมตริก)
  • * หมายเหตุ 1) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์ นอกจากนี้เมื่อใช้ใน สุญญากาศ จาระบี อาจเข้าไปด้านในได้เนื่องจากลักษณะของโครงสร้าง

แรงบิดจากการหมุน / จำนวนการหมุนที่อนุญาต

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ø4ø6ø8ø10ø12
แรงบิดจากการหมุน N⋅m Note2)0.0060.0120.0140.0200.022
จำนวนรอบที่อนุญาต-1Note3)ซีรี่ส์ KS8.48.46.754.2
  • * หมายเหตุ 2) แรงบิดจากการหมุน ภายใต้ ความดัน 0.5 MPa
  • * หมายเหตุ 3) จำนวนรอบต่อวินาที

วัสดุ ส่วนหลักการ

ส่วนหลักการซีรี่ส์ KS
ตัวเครื่องPBT
สลักเกลียว ตัวยึด ไกด์C3604 (พร้อมการ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า), SUS304
หัวจับ, รีเทนเนอร์SUS304 (รีเทนเนอร์ [C] ของซีรีส์ KX เท่านั้น: C3604 [พร้อมการ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า])
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อค / แหวนล็อคโพลิอะซีทัล
โอริง/ ซีลNBR
ซีล แกนหมุนNBR
สไลด์แบริ่งโพลิอะซีทัล (Polyacetal) มีน้ำมัน
ตลับลูกปืนเม็ดกลมเหล็กกล้าตลับลูกปืน
ปะเก็นSUS304/NBR

คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก : KSH ( รุ่นมาตรฐาน) ขนาด

สำหรับ M5, M6

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด KSH04/KSH06/KSH08/KSH10/KSH12 ซีรีส์ M5, M6

Drawing ระบุขนาด KSH04/KSH06/KSH08/KSH10/KSH12 ซีรีส์ M5, M6

สำหรับ R

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด KSH04/KSH06/KSH08/KSH10/KSH12 ซีรี่ส์ R

Drawing ระบุขนาด KSH04/KSH06/KSH08/KSH10/KSH12 ซีรี่ส์ R

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
R
M
รุ่นH
(width across flats)
D1D2L*AMเส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก (กรัม)
ไนล่อนยูรีเทน
4M5 × 0.8KSH04-M5810.41236.533162.54.04.09
M6 × 1KSH04-M637
1/8KSH04-01S1237.13414
6M5 × 0.8KSH06-M5812.81437.533.5172.54.04.012
M6 × 1KSH06-M6383435.65.6
1/8KSH06-01S1438.635.5410.410.417
1/4KSH06-02S4236.523
81/8KSH08-01S1715.21743.14018.5626.118.023
1/4KSH08-02S46.54129
3/8KSH08-03S46.941.537
101/4KSH10-02S2218.52253.54821736.329.555
3/8KSH10-03S53.948.563
1/2KSH10-04S56.649.581
123/8KSH12-03S2420.92455.950.522846.146.175
1/2KSH12-04S59.15292
  • * ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง