ข้อต่อสวม ข้อต่อสวมเร็ว KR-W2 ข้อ ข้อต่อลมยูเนี่ยน Bulkhead KRE-W2

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ความหน่วงไฟ (เทียบเท่า มาตรฐาน UL-94 V-0) One-Touch ฟิตติ้ง
[คุณสมบัติ]
· รองรับไนล่อนอ่อน FR
· หัวจับ จับชิ้นงานอย่างแน่นหนาในขณะที่คอลเลท จะเพิ่มแรงยึดสูงสุด
· รูปทรงพิเศษ ทำให้มั่นใจได้ถึงการซีลที่แน่นหนา และความต้านทานน้อยที่สุดเมื่อใส่ท่อ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ความดันสุญญากาศต่ำจนถึง 1 MPa
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด
· ตัวเครื่องและส่วนเกลียว สามารถหมุนได้เพียงพอ สำหรับการจัดตำแหน่งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการเชื่อมต่อรีเลย์ (ผ่านแผง) ของท่อสำหรับการติดตั้งแผง ฯลฯ

Outline Drawing ระบุขนาด ยูเนี่ยน Bulkhead KRE-W2

ยูเนี่ยน Bulkhead KRE-W2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด ยูเนี่ยน Bulkhead KRE-W2

 
สายยางที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
รุ่นT
(M)
H
(width across flats)
Lรูติดตั้งMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
g
ชั้น FR 2FR นุ่ม
ไนล่อน
6KRE06-00W2M14 × 11734.5151710.45.633
8KRE08-00W2M16 × 119381718.526.118.052
10KRE10-00W2M20 × 12442.5212141.529.570
12KRE12-00W2M22 × 12744232258.346.190

ภาพรวม ซีรีส์ KR-W2

ยูเนี่ยน Bulkhead KRE-W2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพโครงสร้าง
ไกด์, คอลเล็ต, หัวจับ, ซีล, ซีลแลนท์, ฝาปิด (อุปกรณ์เสริม), ปุ่มปลด (สีขาว), ท่อ, ตัวเครื่อง (สีขาว), โอริง, สตั๊ด
 

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหต ุ1:
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2:-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60°C, 0 ถึง 60°C ถ้าน้ำ (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน)รวมถึง sealing agent

สเปค
หมายเหตุ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชาก อยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์

วัสดุท่อ/สายยางFR 2 ชั้น FR ไนลอนนุ่ม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø6, ø8, ø10, ø12

สายยางที่ใช้งานได้

 
ตัวเครื่องC3604, flame-retardant PBT (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า)
สตัดC3604 (เกลียว)
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, flame-retardant PBT (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า)
ColletPOM
ปุ่มปลดFlame-retardant PBT (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า)
ซีล, โอริงNBR
คลุม (มีทางเลือก)Flame-retardant PBT / flame-retardant CR (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า)

วัสดุ ส่วนหลัก