ข้อต่อลด KR-W2 ซีรีส์ ข้อต่อสวมเร็ว KRR-W2

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับ ไนล่อน นุ่ม FR
· แรงยึดจับสูง
· สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ความดันสุญญากาศต่ำจนถึง 1 MPa
·แรงเล็กน้อยที่จำเป็นสำหรับการกำจัด
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อลดขนาดของ One-Touch ฟิตติ้ง

ข้อมูลจำเพาะ ปลั๊กอิน ข้อลด KRR-W2

ปลั๊กอิน ข้อลด KRR-W2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ปลั๊กอิน ข้อลด KRR-W2

ปลั๊กอิน ข้อลด KRR-W2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Outline Drawing ระบุขนาด ปลั๊กอิน ข้อลด KRR-W2

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)ใช้กับข้อต่อฟิตติ้งท่อขนาด ⌀dรุ่นøDNote 1:LAMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
g
ชั้น FR 2ไนล่อนอ่อน FR
68KRR06-08W212.83718.51710.45.62.5
10KRR06-10W239.59.3
810KRR08-10W215.2412018.526.118.04.0
12KRR08-12W2424.6
1012KRR10-12W218.544.5232141.532.833

หมายเหตุ 1: ⌀D หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด