ข้อต่องอ อ แบบตรง ยาว KR-W2 ซีรีส์ ข้อต่อสวมเร็ว ฟิตติ้ง FR ทนไฟ KRW-W2

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด - * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ความหน่วงไฟ (เทียบเท่า มาตรฐาน UL-94 V-0) One-Touch ฟิตติ้ง
[คุณสมบัติ]
· รองรับไนล่อนอ่อน FR
· ปลอกรัดเพิ่มแรงยึดเกาะสูงสุด หัวจับยึดชิ้นงานได้อย่างปลอดภัย
· รูปทรงพิเศษ ทำให้มั่นใจได้ถึงการซีลที่แน่นหนา และความต้านทานน้อยที่สุดเมื่อใส่ท่อ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ความดันสุญญากาศต่ำจนถึง 1 MPa
·มีประสิทธิภาพสำหรับงานท่อในพื้นที่ จำกัด
· ตัวเครื่องและส่วนเกลียว สามารถหมุนได้เพียงพอ สำหรับการจัดตำแหน่งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนแนวการเดินสายลม 90° โดย One-Touch ฟิตติ้ง
ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ข้อต่องอ ปลั๊กอิน ขยาย KRW-W2

ดรออิ้งบอกขนาด KRW-W2 ข้อต่องอ ปลั๊กอิน ขยาย KRW-W2
| สายยางที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | ขนาดท่อที่ใช้งานได้ ød | รุ่น | Note: øD1 | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น FR 2 | FR นุ่ม ไนล่อน | ||||||||||
| 6 | 6 | KRW06-99W2 | 12.8 | 10 | 20 | 41.5 | 31 | 17 | 9.0 | 4.2 | 4 |
| 8 | 8 | KRW08-99W2 | 15.2 | 10 | 22.5 | 48 | 37 | 18.5 | 21.6 | 14.9 | 6 |
| 10 | 10 | KRW10-99W2 | 18.5 | 14 | 25.5 | 55 | 43.5 | 21 | 35.2 | 25.0 | 9 |
| 12 | 12 | KRW12-99W2 | 20.9 | 16 | 27 | 59.5 | 48 | 22 | 50.2 | 39.7 | 13 |
หมายเหตุ: ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ภาพรวม ซีรีส์ KR-W2

แผนภาพโครงสร้าง
ไกด์, คอลเล็ต, หัวจับ, ซีล, ซีลแลนท์, ฝาปิด (อุปกรณ์เสริม), ปุ่มปลด (สีขาว), ท่อ, ตัวเครื่อง (สีขาว), โอริง, สตั๊ด
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
|---|---|---|
| ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
| รับประกันความต้านทานแรงดัน | 3 MPa | |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60°C, 0 ถึง 60°C ถ้าน้ำ (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
| เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) |
| ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
| ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน) | รวมถึง sealing agent | |
สเปค
หมายเหตุ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชาก อยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
| วัสดุท่อ/สายยาง | FR 2 ชั้น FR ไนลอนนุ่ม |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø6, ø8, ø10, ø12 |
สายยางที่ใช้งานได้
| ตัวเครื่อง | C3604, flame-retardant PBT (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า) |
|---|---|
| สตัด | C3604 (เกลียว) |
| หัวจับ | SUS304 |
| ไกด์ | SUS304, flame-retardant PBT (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า) |
| Collet | POM |
| ปุ่มปลด | Flame-retardant PBT (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า) |
| ซีล, โอริง | NBR |
| คลุม (มีทางเลือก) | Flame-retardant PBT / flame-retardant CR (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า) |
วัสดุ ส่วนหลัก