ข้อต่อยูเนี่ยน Y ข้อต่อสวมเร็ว KR-W2 ซีรี่ส์ FR ทนไฟ KRU-W2

แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด - * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อสวมเร็ว จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับ FR soft ไนล่อน
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย การถือครองที่ยอดเยี่ยม
· ใช้ได้ตั้งแต่ สุญญากาศ ต่ำถึง 1 MPa
· แรงกำจัดแสง
· ใช้ได้กับท่อในพื้นที่แคบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ แยก ระหว่าง ท่อ/ สายยาง ในทิศทางเดียวกัน
สเปค ข้อต่อยูเนี่ยน "Y" รุ่น KRU-W2

ลักษณะภายนอก ข้อต่อยูเนี่ยน "Y" รุ่น KRU-W2

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ข้อต่อยูเนี่ยน "Y" รุ่น KRU-W2
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | รุ่น | øDNote 1: | L1 | L2 | P | Q | M | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น FR 2 | ไนล่อนอ่อน FR | |||||||||
| 6 | KRU06-00W2 | 12.8 | 37 | 20 | 12.8 | 11.7 | 17 | 10.4 | 4.2 | 10 |
| 8 | KRU08-00W2 | 15.2 | 42.5 | 24.5 | 15.2 | 13.7 | 18.5 | 25.6 | 17.7 | 12 |
| 10 | KRU10-00W2 | 18.5 | 48 | 27.5 | 18.5 | 16.1 | 21 | 40 | 28.4 | 16 |
| 12 | KRU12-00W2 | 20.9 | 51 | 30 | 20.9 | 18.1 | 22 | 57.4 | 45.4 | 23 |
หมายเหตุ 1: ⌀D หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด