Flame Retardant สาขา รุ่น KRU-W2 (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า) ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวัน-ทัช FR

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับ ไนล่อน นุ่ม FR
· แรงยึดจับสูง
· สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ความดันสุญญากาศต่ำจนถึง 1 MPa
·แรงเล็กน้อยที่จำเป็นสำหรับการกำจัด
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อสาขาในทิศทางเดียวกันจากเกลียวตัวเมีย

สเปค สาขา KRU-W2

ลักษณะภายนอก สาขา KRU-W2

ลักษณะภายนอก สาขา KRU-W2

ดรออิ้งโครงร่าง บอกขนาด สาขา KRU-W2

ดรออิ้งโครงร่าง บอกขนาด สาขา KRU-W2

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
R
รูปแบบH
(width across flats)
øD หมายเหตุ 1:LP*AMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
g
ชั้น FR 2ไนล่อนอ่อน FR
61/8KRU06-01SW21312.844.612.841.51710.44.212
1/4KRU06-02SW21448.54322
3/8KRU06-03SW21749.944.535
81/8KRU08-01SW21715.251.615.248.518.525.617.716
1/4KRU08-02SW25549.524
3/8KRU08-03SW255.45036
101/4KRU10-02SW21918.560.518.555214028.430
3/8KRU10-03SW260.955.540
1/2KRU10-04SW22264.15765
121/4KRU12-02SW22220.96420.958.52257.445.432
3/8KRU12-03SW264.45940
1/2KRU12-04SW267.660.565

* ขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรู เกลียว R
หมายเหตุ 1: ⌀D หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด