ข้อต่อสวมเร็ว FR ข้อต่อสวมเร็ว KR-W2 ข้อ ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที 2 ปลาย KRT-W2

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว one-touch ที่ช้สำหรับแยกจากเกลียวตัวเมียที่ปลายทั้งสองข้าง
[คุณสมบัติ]
· รองรับไนล่อนอ่อน FR
· ปลอกรัดเพิ่มแรงยึดเกาะสูงสุด หัวจับยึดชิ้นงานได้อย่างปลอดภัย
· รูปทรงพิเศษ ทำให้มั่นใจได้ถึงการซีลที่แน่นหนา และความต้านทานน้อยที่สุดเมื่อใส่ท่อ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ความดันสุญญากาศต่ำจนถึง 1 MPa
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด
· ตัวเครื่องและส่วนเกลียว สามารถหมุนได้เพียงพอ สำหรับการจัดตำแหน่งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับท่อแยกทั้งสองด้าน ในแนว 90°

ดรออิ้งโครงร่างและบอกขนาด ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก (MBT) KRT-W2

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก (MBT) KRT-W2 : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก (MBT) KRT-W2

 
สายยางที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
หมายเหตุ 1:
øD1
øD2L1L2*AMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
g
ชั้น FR 2FR นุ่ม
ไนล่อน
61/8KRT06-01SW21012.8102022.125.51711.06.012
1/4KRT06-02SW21426.527.520
3/8KRT06-03SW21727.92934
81/8KRT08-01SW21215.2122323.62818.526.318.214
1/4KRT08-02SW214283022
3/8KRT08-03SW21729.431.536
101/8KRT10-01SW21718.51726.526.1322140.829.031
1/4KRT10-02SW229.53329
3/8KRT10-03SW230.934.539
1/2KRT10-04SW22235.13766
121/4KRT12-02SW21720.91728.530.535.52257.245.231
3/8KRT12-03SW231.93741
1/2KRT12-04SW22236.139.568

* อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ 1: ⌀D หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ภาพรวม ซีรีส์ KR-W2

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก (MBT) KRT-W2 : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพโครงสร้าง
ไกด์, คอลเล็ต, หัวจับ, ซีล, ซีลแลนท์, ฝาปิด (อุปกรณ์เสริม), ปุ่มปลด (สีขาว), ท่อ, ตัวเครื่อง (สีขาว), โอริง, สตั๊ด
 

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหต ุ1:
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2:-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60°C, 0 ถึง 60°C ถ้าน้ำ (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน)รวมถึง sealing agent

สเปค
หมายเหตุ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชาก อยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์

วัสดุท่อ/สายยางFR 2 ชั้น FR ไนลอนนุ่ม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø6, ø8, ø10, ø12

สายยางที่ใช้งานได้

 
ตัวเครื่องC3604, flame-retardant PBT (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า)
สตัดC3604 (เกลียว)
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, flame-retardant PBT (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า)
ColletPOM
ปุ่มปลดFlame-retardant PBT (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า)
ซีล, โอริงNBR
คลุม (มีทางเลือก)Flame-retardant PBT / flame-retardant CR (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า)

วัสดุ ส่วนหลัก