Flame Retardant ข้อต่อยูเนี่ยน 3 ทาง รุ่น KRT-W2 (มาตรฐาน UL-94 เทียบเท่า V-0) ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวัน-ทัช FR

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด - * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับ ไนล่อน นุ่ม FR
· แรงยึดจับสูง
· สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ความดันสุญญากาศต่ำจนถึง 1 MPa
·แรงเล็กน้อยที่จำเป็นสำหรับการกำจัด
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อแยก/สายยาง ทั้งสองด้านในแนว 90°
สเปค ข้อต่อยูเนี่ยน 3 ทาง รุ่น KRT-W2

ลักษณะภายนอก ข้อต่อยูเนี่ยน 3 ทาง รุ่น KRT-W2

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ข้อต่อยูเนี่ยน 3 ทาง รุ่น KRT-W2
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | รุ่น | øD หมายเหตุ 1: | L | Q | M | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น FR 2 | ไนล่อนอ่อน FR | |||||||
| 6 | KRT06-00W2 | 12.8 | 20 | 5.3 | 17 | 10.6 | 6.4 | 10 |
| 8 | KRT08-00W2 | 15.2 | 23 | 6 | 18.5 | 25.6 | 17.7 | 15 |
| 10 | KRT10-00W2 | 18.5 | 26.5 | 6.8 | 21 | 40 | 28.4 | 25 |
| 12 | KRT12-00W2 | 20.9 | 28.5 | 7.5 | 22 | 57.4 | 45.4 | 29 |
หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด