ข้อต่องอยูเนี่ยน KRL-W2 ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวัน-ทัช FR

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับ ไนล่อน นุ่ม FR
· แรงยึดจับสูง
· สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ความดันสุญญากาศต่ำจนถึง 1 MPa
·แรงเล็กน้อยที่จำเป็นสำหรับการกำจัด
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับท่อแยกที่อยู่ในแนวเดียวกัน

สเปค ข้อต่องอยูเนี่ยน KRL-W2

ลักษณะภายนอก ข้อต่องอยูเนี่ยน KRL-W2

ลักษณะภายนอก ข้อต่องอยูเนี่ยน KRL-W2

ดรออิ้งโครงร่างและขนาดของ ข้อต่องอยูเนี่ยน KRL-W2

ดรออิ้งโครงร่างและขนาดของ ข้อต่องอยูเนี่ยน KRL-W2

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)รุ่นøD หมายเหตุ 1:LQMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
g
ชั้น FR 2ไนล่อนอ่อน FR
6KRL06-00W212.8205.3179.04.26
8KRL08-00W215.223618.521.614.910
10KRL10-00W218.526.56.82135.225.017
12KRL12-00W220.928.57.52250.239.721

หมายเหตุ 1: ⌀D หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด