ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่องอ ข้อต่อสวมเร็ว ซีรีส์ KR-W2 ทนไฟ FR KRL-W2

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับ FR soft ไนล่อน.
· แรงดูดจับ สูง
· สามารถใช้ได้ตั้งแต่ สุญญากาศ ต่ำถึง 1 MPa
· แรงกำจัดแสง
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อในทิศทางตั้งฉากกับส่วน เกลียวใน

สเปค ข้อต่องอ เกลียวนอก KRL-W2

ข้อต่องอ เกลียวนอก KRL-W2 : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่องอ เกลียวนอก KRL-W2

ข้อต่องอ เกลียวนอก KRL-W2 : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ข้อต่องอ เกลียวนอก KRL-W2

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อกับเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2*AMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก กรัม
ชั้น FR 2ไนล่อนอ่อน FR
61/8KRL06-01SW21012.8102022.125.5179.04.212
1/4KRL06-02SW21426.527.522
3/8KRL06-03SW21727.92933
81/8KRL08-01SW21215.2122323.62818.521.614.913
1/4KRL08-02SW214283021
3/8KRL08-03SW21729.431.535
101/8KRL10-01SW21718.51726.526.1322121.614.925
1/4KRL10-02SW229.53335.225.026
3/8KRL10-03SW230.934.536
1/2KRL10-04SW22235.13763
121/4KRL12-02SW21720.91728.530.535.52250.239.728
3/8KRL12-03SW231.93738
1/2KRL12-04SW22236.139.565

หมายเหตุ: ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* อ้างอิงขนาด หลังการขันเกลียว R