KR-W2 ข้อต่อ ข้อต่อสวมเร็ว FR ซีรีส์ แบบตรง ไม่ลามไฟ KRH-W2

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับ ไนล่อน นุ่ม FR
· แรงยึดจับสูง
· สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ความดันสุญญากาศต่ำจนถึง 1 MPa
·แรงเล็กน้อยที่จำเป็นสำหรับการกำจัด
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับท่อแยกที่อยู่ในแนวเดียวกัน

สเปค ข้อต่อตรงยูเนี่ยน KRH-W2

รูปลักษณ์ภายนอก ข้อต่อตรงยูเนี่ยน KRH-W2

รูปลักษณ์ภายนอก ข้อต่อตรงยูเนี่ยน KRH-W2

ดรออิ้งบอกขนาดและโครงร่าง ข้อต่อตรงยูเนี่ยน KRH-W2

ดรออิ้งบอกขนาดและโครงร่าง ข้อต่อตรงยูเนี่ยน KRH-W2

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม.รุ่น⌀Dหมายเหตุ:LMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
g
ชั้น FR 2ไนล่อนอ่อน FR
6KRH06-00W212.834.51710.45.64
8KRH08-00W215.238.518.526.118.06
10KRH10-00W218.542.52141.529.511
12KRH12-00W220.944.52258.346.114

หมายเหตุ: ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
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
KR-W2 ข้อต่อ ข้อต่อสวมเร็ว FR ซีรีส์ แบบตรง ไม่ลามไฟ KRH-W2 | SMC | MISUMI ประเทศไทย