ชุดโมดูลการวางท่อ ซีรี่ส์ KB, โมดูล ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน KBR

ข้อควรระวัง
- ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
- * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้การจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ และกระจายจากท่อหลัก
· อนุญาตให้วางท่อแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย เพื่อใช้ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
· การเชื่อมต่อแบบ single-action โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· กระจายอากาศอย่างอิสระ 360°
ดรออิ้งโครงร่างและขนาด โมดูลเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ KBR

ดรออิ้งบอกขนาด โมดูลเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ KBR
| รุ่น | D | L | A | น้ำหนัก g |
|---|---|---|---|---|
| KBR2-1 | 21.0 | 21.5 | 8.0 | 2.8 |
| KBR3-2 | 28.6 | 25.0 | 10.0 | 4.3 |
| KBR4-3 | 30.4 | 30.5 | 14.0 | 8.8 |
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
| วัสดุท่อ/สายยาง | ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, โพลียูรีเทน, FEP, PFA |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
สายยางที่ใช้งานได้
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
|---|---|---|
| หมายเหตุ :ช่วงแรงดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
| รับประกันความต้านทานแรงดัน | 3 MPa | |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
| เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) |
| JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) | ||
| ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
| ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน) | รวมถึง sealing agent | |
| สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน) | ชิ้นส่วนทองเหลืองทั้งหมด มีการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
สเปค
| เกลียวนอก | R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2 |
|---|---|
| เกลียวใน | M5 × 0.8, M6 × 1, Rc 1/8, Rc 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2 |
ขนาดเกลียวที่ใช้ได้

ตัวอย่างการใช้งาน
ข้อควรระวัง ในการใช้งานผลิตภัณฑ์
ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม