ข้อต่องอตัวผู้ KPQL / KPGL ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ระบบสะอาด

ข้อควรระวัง
- ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด - * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
- ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูข้อมูลด้านรูปทรง/รุ่นในแค็ตตาล็อก
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับระบบขับเคลื่อนอากาศในห้องปลอดเชื้อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อที่ เหล็กฉาก จากส่วน เกลียวใน
ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ข้อต่องอ เกลียวนอก KPQL/KPGL

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ข้อต่องอ เกลียวนอก KPQL/KPGL (สำหรับ M5)

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ข้อต่องอ เกลียวนอก KPQL/KPGL (สำหรับ R)
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม. | เชื่อมต่อกับเกลียว R M | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ 1: | øD2 | L1 | L2 | *A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก กรัม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPH | TPS | ||||||||||||
| 4 | M5 × 0.8 | KPQL04-M5 | KPGL04-M5 | 8 | 10.4 | 8 | 19.7 | 15.3 | 17 | 17 | 4 | 4 | 4 |
| 1/8 | KPQL04-01 | KPGL04-01 | 10 | 10 | 21.1 | 21 | 10 | ||||||
| 1/4 | KPQL04-02 | KPGL04-02 | 14 | 25.5 | 25 | 19 | |||||||
| 6 | M5 × 0.8 | KPQL06-M5 | KPGL06-M5 | 8 | 12.8 | 8 | 21.8 | 15.8 | 18.5 | 18.5 | 10 | 10 | 6 |
| 1/8 | KPQL06-01 | KPGL06-01 | 10 | 10 | 22.3 | 23.5 | 12 | ||||||
| 1/4 | KPQL06-02 | KPGL06-02 | 14 | 26.7 | 27.5 | 20 | |||||||
| 8 | 1/8 | KPQL08-01 | KPGL08-01 | 12 | 15.2 | 12 | 25.3 | 23.5 | 26 | 20.5 | 26 | 18 | 13 |
| 1/4 | KPQL08-02 | KPGL08-02 | 14 | 27.9 | 30 | 21 | |||||||
| 10 | 1/4 | KPQL10-02 | KPGL10-02 | 17 | 18.5 | 17 | 28.4 | 29.4 | 33 | 23 | 41 | 29 | 26 |
| 3/8 | KPQL10-03 | KPGL10-03 | 30.8 | 34.5 | 36 | ||||||||
| 12 | 3/8 | KPQL12-03 | KPGL12-03 | 20.9 | 30.4 | 32 | 37 | 24 | 58 | 46 | 38 | ||
| 1/2 | KPQL12-04 | KPGL12-04 | 22 | 36.2 | 39.5 | 65 | |||||||
* อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ 1: ⌀D1 หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว Clean One-Touch สำหรับระบบขับเคลื่อน ท่อลม, สเปคทั่วไปของซีรี่ส์ KPQ/KPG (อ้างอิง)
ใช้กับสายยาง
| วัสดุสายยาง | PFA โพลียูรีเทน |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
สเปคที่สามารถใช้ได้ FEP, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, และ non-clean อื่นๆ แต่ประสิทธิภาพในแง่ของความสะอาดจะลดลง
สเปค
| Cleanliness class (ISO class) | Class 3 หมายเหตุ 1: |
|---|---|
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
| แรงดันใช้งานสูงสุด (20 °C) | 1 MPa Note 2: |
| ความดันสุญญากาศที่ทำงาน | -100 kPa |
| รับประกันความดันที่พิสูจน์ (20 °C) | 3 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5°C ถึง 60°C |
| เกลียว | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) |
| ใช้น้ำมัน หรือจาระบี | จาระบี Fluorinated |
หมายเหตุ 1: ดู "การจำแนกประเภทการปล่อยอนุภาค" ด้านล่าง ชิ้นส่วน กระบวนการซีลภายในเคลือบด้วย จาระบีฟลูออรีน ดังนั้นจึงอยู่นอกขอบเขตของการคัดเกรด
หมายเหตุ 2: แรงดันใช้งานสูงสุด คือ ค่าที่ 20 °C สำหรับอุณหภูมิอื่นๆ โปรดดูที่ "ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งาน กับแรงดันใช้งานสูงสุด"
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
การจำแนกประเภทการปล่อยอนุภาค

กราฟการจำแนกการปล่อยอนุภาค
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด

กราฟแสดงอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด
วิธีการระบุรุ่น

วิธีการระบุรุ่น ซีรี่ส์ KPQ/KPG
แผนภาพดรออิ้งและส่วนประกอบ

แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG

แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG (สำหรับแบบ M5)

แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG (สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก)
| จำนวน | Part name | วัสดุ | ||
|---|---|---|---|---|
| ซีรี่ส์ KPQ | ซีรี่ส์ KPG | |||
| 1 | ตัวเครื่อง | - | PP | |
| สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก | C3604 (การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | SUS304 | ||
| 2 | สตัด | C3604 (การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | SUS304 | |
| 3 | หัวจับ | SUS304 | ||
| 4 | ไกด์ | - | C3604 (การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | SUS304 |
| สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก | PP | |||
| 5 | ปุ่มปลด | PP (สี : เทาอ่อน) | PP (สี : ฟ้าอ่อน) | |
| 6 | Collet | PP | ||
| 7 | สต๊อปเปอร์ | - | SUS304 | |
| สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก | PP | |||
| 8 | ซีล | NBR | ||
| 9 | กันชน | NBR | ||
| 10 | โอริง | NBR | ||
| 11 | ปะเก็น | SUS304, NBR | ||