ข้อต่อตัวผู้ KPQH/KPGH ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ระบบสะอาด

ข้อควรระวัง
- ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
- * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
- ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูข้อมูลด้านรูปทรง/รุ่นในแค็ตตาล็อก
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch; เหมาะสำหรับขับเคลื่อนระบบอากาศในห้องคลีนรูม
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อท่อตามทิศทางตัวเมีย
คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก KPQH, การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง KPGH และขนาด

ดรออิ้งและขนาด Male Connector รุ่น KPQH, KPGH (สำหรับเกลียว M5)

ดรออิ้งและขนาด Male Connector รุ่น KPQH, KPGH (สำหรับเกลียว R)
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม. | เชื่อมต่อกับเกลียว R M | รุ่น | H (width across flats) | øD | L | *A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก กรัม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPH | TPS | ||||||||||
| 4 | M5 × 0.8 | KPQH04-M5 | - | 8 | 10 | 24.4 | 21.5 | 17 | 4 | 4 | 4 |
| - | KPGH04-M5 | 24.9 | |||||||||
| 1/8 | KPQH04-01 | KPGH04-01 | 10 | - | 23.5 | 18.5 | 7 | ||||
| 1/4 | KPQH04-02 | KPGH04-02 | 14 | - | 21.4 | 16 | 12 | ||||
| 6 | M5 × 0.8 | KPQH06-M5 | - | 8 | 12 | 25.3 | 22 | 18.5 | 10 | 10 | 5 |
| - | KPGH06-M5 | 25.8 | |||||||||
| 1/8 | KPQH06-01 | KPGH06-01 | 12 | - | 23.7 | 18.5 | 7 | ||||
| 1/4 | KPQH06-02 | KPGH06-02 | 14 | - | 24.6 | 19 | 14 | ||||
| 8 | 1/8 | KPQH08-01 | KPGH08-01 | 14 | - | 30.7 | 25.5 | 20.5 | 26 | 18 | 14 |
| 1/4 | KPQH08-02 | KPGH08-02 | - | 29.1 | 23.5 | 13 | |||||
| 10 | 1/4 | KPQH10-02 | KPGH10-02 | 17 | - | 36.1 | 30.5 | 23 | 41 | 29 | 24 |
| 3/8 | KPQH10-03 | KPGH10-03 | - | 30.9 | 25.5 | 23 | |||||
| 12 | 3/8 | KPQH12-03 | KPGH12-03 | 19 | - | 32 | 26.5 | 24 | 58 | 46 | 23 |
| 1/2 | KPQH12-04 | KPGH12-04 | 22 | - | 32.2 | 25 | 46 | ||||
* อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R
ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว Clean One-Touch สำหรับระบบขับเคลื่อน ท่อลม, สเปคทั่วไปของซีรี่ส์ KPQ/KPG (อ้างอิง)
ใช้กับสายยาง
| วัสดุสายยาง | PFA โพลียูรีเทน |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
สเปคที่สามารถใช้ได้ FEP, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, และ non-clean อื่นๆ แต่ประสิทธิภาพในแง่ของความสะอาดจะลดลง
สเปค
| Cleanliness class (ISO class) | Class 3 หมายเหตุ 1: |
|---|---|
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
| แรงดันใช้งานสูงสุด (20 °C) | 1 MPa Note 2: |
| ความดันสุญญากาศที่ทำงาน | -100 kPa |
| รับประกันความดันที่พิสูจน์ (20 °C) | 3 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5°C ถึง 60°C |
| เกลียว | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) |
| ใช้น้ำมัน หรือจาระบี | จาระบี Fluorinated |
หมายเหตุ 1: ดู "การจำแนกประเภทการปล่อยอนุภาค" ด้านล่าง ชิ้นส่วน กระบวนการซีลภายในเคลือบด้วย จาระบีฟลูออรีน ดังนั้นจึงอยู่นอกขอบเขตของการคัดเกรด
หมายเหตุ 2: แรงดันใช้งานสูงสุด คือ ค่าที่ 20 °C สำหรับอุณหภูมิอื่นๆ โปรดดูที่ "ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งาน กับแรงดันใช้งานสูงสุด"
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
การจำแนกประเภทการปล่อยอนุภาค

กราฟการจำแนกการปล่อยอนุภาค
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด

กราฟแสดงอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด
วิธีการระบุรุ่น

วิธีการระบุรุ่น ซีรี่ส์ KPQ/KPG
แผนภาพดรออิ้งและส่วนประกอบ

แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG

แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG (สำหรับแบบ M5)

แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG (สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก)
| จำนวน | Part name | วัสดุ | ||
|---|---|---|---|---|
| ซีรี่ส์ KPQ | ซีรี่ส์ KPG | |||
| 1 | ตัวเครื่อง | - | PP | |
| สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก | C3604 (การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | SUS304 | ||
| 2 | สตัด | C3604 (การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | SUS304 | |
| 3 | หัวจับ | SUS304 | ||
| 4 | ไกด์ | - | C3604 (การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | SUS304 |
| สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก | PP | |||
| 5 | ปุ่มปลด | PP (สี : เทาอ่อน) | PP (สี : ฟ้าอ่อน) | |
| 6 | Collet | PP | ||
| 7 | สต๊อปเปอร์ | - | SUS304 | |
| สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก | PP | |||
| 8 | ซีล | NBR | ||
| 9 | กันชน | NBR | ||
| 10 | โอริง | NBR | ||
| 11 | ปะเก็น | SUS304, NBR | ||