ข้อต่องอตัวผู้ KPH ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ระบบสะอาด

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch; เหมาะสำหรับระบบเป่าลมในห้องคลีนรูม
· กระบวนการปลอดน้ำมันอย่างสมบูรณ์ (ชิ้นส่วนยางเคลือบด้วยฟลูออรีน)
· บริเวณที่สัมผัสของเหลวเป็นอโลหะ
· ทำความสะอาดชิ้นส่วนประกอบและบรรจุสองครั้งในห้องคลีนรูม
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในระบบสุญญากาศได้ (-100 kPa)
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อการวางท่อในแนวตั้งฉากกับเกลียวตัวเมีย

ดรออิ้งและขนาด Male Elbow รุ่น KPL

ดรออิ้ง Male Elbow รุ่น KPL

ดรออิ้ง Male Elbow รุ่น KPL

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
หมายเหตุ 1:
øD1
øD2L1L2*AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
น้ำหนัก
g
TPHTPS
41/8KPL04-011210.41019.723.224.5173.53.54
1/4KPL04-021427.226.55
61/8KPL06-011212.821.824.42718.5995
1/4KPL06-021428.4296
81/8KPL08-0115.21225.326.63020.522158
1/4KPL08-0229.431.59
101/4KPL10-021718.51728.432.135.523352513
3/8KPL10-0333.136.514
123/8KPL12-0320.930.434.338.524504015
1/2KPL12-04222238.341.518

* ขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรู เกลียว R
หมายเหตุ 1: ⌀D1 หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

(อ้างอิง) สเปคทั่วไป Clean One-Touch Fitting For Blowing ซีรี่ส์ KP

ใช้กับสายยาง

วัสดุท่อ/สายยางPFA โพลีโอเรฟิน
ซอฟท์โพลีโอเรฟิน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12

หมายเหตุ 1: สามารถใช้ FEP, ไนลอน, ซอฟไนลอน และสายอื่นๆ ที่มีสเปค non-clean ได้ แต่ประสิทธิภาพในด้านความสะอาดจะลดลง
หมายเหตุ 2: เนื่องจากโพลียูรีเทน เป็นวัสดุอ่อนนุ่ม สายยาง อาจแตกได้เมื่อมีการใส่ ท่อที่ฐานและสอดเข้าไปอย่างแน่นหนาเพื่อให้ถึงด้านหลัง

สเปค

Cleanliness class (ISO class)Class 3 หมายเหตุ 1:
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, ก๊าซไนโตรเจน, น้ำ, น้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์)หมายเหตุ2:
แรงดันใช้งานสูงสุด (20 °C)1 MPa หมายเหตุ 3:
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa {10 Torr}
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (20 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-20 °C ถึง 80 °C
เกลียวJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)

หมายเหตุ 1: ดู "การจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค" ด้านล่าง
หมายเหตุ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: แรงดันใช้งานสูงสุด คือ 20 °C สำหรับอุณหภูมิอื่นๆ โปรดดู "ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด" ด้านล่าง
หมายเหตุ 4: ไม่สามารถใช้งานสุญญากาศอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้งาน ขณะทดสอบการรั่ว ฯลฯ หรือช่วงซ่อมบำรุงสุญญากาศ

การจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค

กราฟการจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค

กราฟการจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด

กราฟแสดงอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด

กราฟแสดงอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด

วิธีการระบุรุ่น

วิธีการระบุรุ่น ของ Clean One-Touch Fitting For Blowing ซีรี่ส์ KP

วิธีการระบุรุ่น ของ Clean One-Touch Fitting For Blowing ซีรี่ส์ KP

แผนภาพดรออิ้งและส่วนประกอบ

แผนภาพดรออิ้ง Clean One-Touch Fitting For Blowing ซีรี่ส์ KP

แผนภาพดรออิ้ง Clean One-Touch Fitting For Blowing ซีรี่ส์ KP

จำนวนPart nameวัสดุ
1ตัวเครื่องPP
2สตัดPP
3หัวจับSUS304
4ไกด์SUS304
5ปุ่มปลดPP (สี: เขียวอ่อน)
6ColletPP
7สต๊อปเปอร์SUS304
8ซีลEPDM (เคลือบฟลูออรีน)
9กันชนEPDM (เคลือบฟลูออรีน)
10โอริงEPDM (เคลือบฟลูออรีน)
11บุชชิ่งSUS304

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • ซีรี่ส์ KP คือ การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์แบบวัน-ทัช สำหรับงานเป่าเพื่อความสะอาดและงานทำความสะอาด
  • วัสดุซีลที่ใช้: เนื่องจากความทนทานของ EPDM จะลดลงเมื่อสัมผัสกับมิเนอรัล ออยล์ จึงไม่เหมาะสำหรับท่อ อุปกรณ์นิวเมติกส์ทั่วไป