ข้อต่อตัวผู้ KPH ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ระบบสะอาด

ข้อควรระวัง
- ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
- * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch; เหมาะสำหรับระบบเป่าลมในห้องคลีนรูม
· กระบวนการปลอดน้ำมันอย่างสมบูรณ์ (ชิ้นส่วนยางเคลือบด้วยฟลูออรีน)
· บริเวณที่สัมผัสของเหลวเป็นอโลหะ
· ทำความสะอาดชิ้นส่วนประกอบและบรรจุสองครั้งในห้องคลีนรูม
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในระบบสุญญากาศได้ (-100 kPa)
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อท่อตามทิศทางตัวเมีย
ดรออิ้งและขนาด Male Connector รุ่น KPH

ดรออิ้ง Male Connector รุ่น KPH
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | L | *A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPH | TPS | ||||||||
| 4 | 1/8 | KPH04-01 | 12 | 24.4 | 20.5 | 17 | 4 | 4 | 3 |
| 1/4 | KPH04-02 | 14 | 18.5 | 4 | |||||
| 6 | 1/8 | KPH06-01 | 24.9 | 21 | 18.5 | 10 | 10 | 4 | |
| 8 | 1/8 | KPH08-01 | 17 | 31.3 | 27.5 | 20.5 | 26 | 18 | 6 |
| 1/4 | KPH08-02 | 29.3 | 23.5 | 7 | |||||
| 10 | 1/4 | KPH10-02 | 19 | 36.5 | 31 | 23 | 41 | 29 | 10 |
| 3/8 | KPH10-03 | 32 | 26 | 11 | |||||
| 12 | 3/8 | KPH12-03 | 22 | 33 | 27 | 24 | 58 | 46 | 12 |
| 1/2 | KPH12-04 | 33.5 | 26 | 13 | |||||
* ขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรู เกลียว R
สเปคทั่วไปของ Clean One-Touch Fitting For Blowing ซีรี่ส์ KP
ใช้กับสายยาง
| วัสดุท่อ/สายยาง | PFA โพลีโอเรฟิน ซอฟโพลีโอเรฟิน, โพลียูรีเทน |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
หมายเหตุ 1: สามารถใช้ FEP, ไนลอน, ซอฟไนลอน และสายอื่นๆ ที่มีสเปค non-clean ได้ แต่ประสิทธิภาพในด้านความสะอาดจะลดลง
หมายเหตุ 2: เนื่องจากโพลียูรีเทน เป็นวัสดุอ่อนนุ่ม สายยาง อาจแตกได้เมื่อมีการใส่ ท่อที่ฐานและสอดเข้าไปอย่างแน่นหนาเพื่อให้ถึงด้านหลัง
สเปค
| Cleanliness class (ISO class) | Class 3 หมายเหตุ 1: |
|---|---|
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, ก๊าซไนโตรเจน, น้ำ, น้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์)หมายเหตุ2: |
| แรงดันใช้งานสูงสุด (20 °C) | 1 MPa หมายเหตุ 3: |
| ความดันสุญญากาศที่ทำงาน | -100 kPa {10 Torr} |
| รับประกันความดันที่พิสูจน์ (20 °C) | 3 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -20 °C ถึง 80 °C |
| เกลียว | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) |
หมายเหตุ 1: ดู "การจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค" ด้านล่าง
หมายเหตุ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: แรงดันใช้งานสูงสุด คือ 20 °C สำหรับอุณหภูมิอื่นๆ โปรดดู "ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด" ด้านล่าง
หมายเหตุ 4: ไม่สามารถใช้งานสุญญากาศอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้งาน ขณะทดสอบการรั่ว ฯลฯ หรือช่วงซ่อมบำรุงสุญญากาศ
การจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค

กราฟการจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด

กราฟแสดงอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด
วิธีการระบุรุ่น

วิธีการระบุรุ่น ของ Clean One-Touch Fitting For Blowing ซีรี่ส์ KP
แผนภาพดรออิ้งและส่วนประกอบ

แผนภาพดรออิ้ง Clean One-Touch Fitting For Blowing ซีรี่ส์ KP
| จำนวน | Part name | วัสดุ |
|---|---|---|
| 1 | ตัวเครื่อง | PP |
| 2 | สตัด | PP |
| 3 | หัวจับ | SUS304 |
| 4 | ไกด์ | SUS304 |
| 5 | ปุ่มปลด | PP (สี: เขียวอ่อน) |
| 6 | Collet | PP |
| 7 | สต๊อปเปอร์ | SUS304 |
| 8 | ซีล | EPDM (เคลือบฟลูออรีน) |
| 9 | กันชน | EPDM (เคลือบฟลูออรีน) |
| 10 | โอริง | EPDM (เคลือบฟลูออรีน) |
| 11 | บุชชิ่ง | SUS304 |
ข้อควรระวังในการใช้งาน
- ซีรี่ส์ KP คือ การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์แบบวัน-ทัช สำหรับงานเป่าเพื่อความสะอาดและงานทำความสะอาด
- วัสดุซีลที่ใช้: เนื่องจากความทนทานของ EPDM จะลดลงเมื่อสัมผัสกับมิเนอรัล ออยล์ จึงไม่เหมาะสำหรับท่อ อุปกรณ์นิวเมติกส์ทั่วไป