ข้อต่อแบบกากบาทเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 10-KQ2TX, ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อแยกท่อออกเป็นสี่ทาง มีสองทางที่อยู่ตรงปลายตรงข้าม และเชื่อมต่อกับท่อขนาดเล็กลงในมุม 90°

ข้อต่อแบบกากบาทเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KQ2TX

ข้อต่อแบบกากบาทเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน: Drawing แสดงโครงร่างของ 10-KQ2TX

ข้อต่อแบบกากบาทเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน: Drawing แสดงโครงร่างของ 10-KQ2TX

 

(หน่วย: มม.)

 

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
รุ่นøD1บันทึก) ⌀D2หมายเหตุ)L1L2QM1M2⌀O⌀Nพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
(a)(b)ยูรีเทน
⌀6⌀810-KQ2TX06-08A10.413.217.217.38.413.314.284.210.64.57.1
⌀8⌀1010-KQ2TX08-10A13.215.919.619.29.614.215.684.217.7610.9
⌀10⌀1210-KQ2TX10-12A15.918.52221.610.715.61784.228.47.515.9

หมายเหตุ) ⌀D1, ⌀D2 แสดงถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รายละเอียดจำเพาะทั่วไปของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดเมตริก ซีรีส์ 10-KQ2 (อ้างอิง)

การก่อสร้าง

แผนภาพโครงสร้างของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดเมตริก ซีรีส์ 10-KQ2

แผนภาพโครงสร้างของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดเมตริก ซีรีส์ 10-KQ2

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุของท่อ หมายเหตุ) PFA โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อ⌀2, ⌀3.2, ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16

หมายเหตุ) สามารถใช้กับ FEP, ไนล่อน และไนล่อนอ่อนได้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลง

สีของผลิตภัณฑ์

ซีรีส์ตัวเครื่องปุ่มปลด
ซีรีส์ 10-KQ2ชนิดสีขาวสีขาว

สเปค

ของไหลอากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ)
JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด)
ซีลบนเกลียวมีหรือไม่มีซีล
ใช้จาระบีจาระบีใช้ฟลูออรีน
Cleanliness class (ISO class)Class 5

หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์

วัสดุชิ้นส่วนหลัก

ตัวเครื่องC3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP, SUS 303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, SUS 303 (ส่วนเกลียว)
หัวจับSUS 304
ไกด์SUS 304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS 304/NBR
ดูล่าสุด
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
ชิ้นส่วนของฉัน
ชิ้นส่วนของฉัน
0
รถเข็น
รถเข็น
Economy Series
MRO Product

แชทกับมิซูมิ

ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

เวลาให้บริการ

9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

แจ้งการใช้งาน

การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

เริ่มแชท