ข้อต่อแบบกากบาท 10-KQ2TW, ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ข้อควรระวัง
- โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้ท่อที่เชื่อมต่อกันได้สี่ทิศทาง
ข้อต่อแบบกากบาท: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KQ2TW

ข้อต่อแบบกากบาท: Drawing แสดงโครงร่างของ 10-KQ2TW
(หน่วย: มม.)
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ นิ้ว | รุ่น | øD บันทึก) | L | Q | M | ⌀O | ⌀N | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยูรีเทน | ||||||||||
| ⌀5/32 | 10-KQ2TW03-00A | 8.2 | 15.3 | 5.7 | 13.3 | 6 | 3.2 | 4.4 | 3 | 3.5 |
| ⌀1/4 | 10-KQ2TW07-00A | 11.1 | 16.5 | 7.2 | 13.3 | 6 | 3.2 | 12.4 | 4.6 | 5.4 |
| ⌀5/16 | 10-KQ2TW09-00A | 13.2 | 18.2 | 8.4 | 14.2 | 8 | 4.2 | 17.7 | 6 | 8.5 |
| ⌀3/8 | 10-KQ2TW11-00A | 15.4 | 20.4 | 9.9 | 15.6 | 8 | 4.2 | 23.8 | 7 | 12 |
| ⌀1/2 | 10-KQ2TW13-00A | 19.3 | 23.4 | 11.8 | 17 | 8 | 4.2 | 50.6 | 9.6 | 19.7 |
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รายละเอียดจำเพาะทั่วไปของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดเมตริก ซีรีส์ 10-KQ2 (อ้างอิง)
การก่อสร้าง

แผนภาพโครงสร้างของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดเมตริก ซีรีส์ 10-KQ2
ท่อที่ใช้งานได้
| วัสดุของท่อ หมายเหตุ) | PFA โพลียูรีเทน |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อ | ⌀2, ⌀3.2, ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16 |
หมายเหตุ) สามารถใช้กับ FEP, ไนล่อน และไนล่อนอ่อนได้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลง
สีของผลิตภัณฑ์
| ซีรีส์ | ตัวเครื่อง | ปุ่มปลด |
|---|---|---|
| ซีรีส์ 10-KQ2 | ชนิดสีขาว | สีขาว |
สเปค
| ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
|---|---|---|
| ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
| พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
| เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
| ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
| ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
| ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
| Cleanliness class (ISO class) | Class 5 | |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
วัสดุชิ้นส่วนหลัก
| ตัวเครื่อง | C3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP, SUS 303 |
|---|---|
| สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, SUS 303 (ส่วนเกลียว) |
| หัวจับ | SUS 304 |
| ไกด์ | SUS 304 |
| ปุ่มปลด | POM |
| ซีล, โอริง | NBR |
| ปะเก็น | SUS 304/NBR |