ปะเก็น สำหรับข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว (อะไหล่)

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ผลิตภัณฑ์ที่แสดงในภาพคือ "ขั้วต่อตัวผู้ KQ2H (ซีลปะเก็น)" แบบสัมผัสเดียว

รายละเอียดสินค้า

ปะเก็น สำหรับเปลี่ยนโดยเฉพาะของ ซีรีส์ KQ2 ที่สามารถเชื่อมต่อได้ในครั้งเดียว
[คุณสมบัติ]
· ปะเก็นซีล ชนิด one-touch fitting สามารถช่วยลดระยะเวลาในการขันสกรูลงไปได้อย่างมาก
[การใช้งาน]
· ปะเก็นสำรอง

คุณสมบัติของปะเก็น (อะไหล่)

ชื่อผลิตภัณฑ์Part numberเกลียวที่ใช้งานได้
ปะเก็นKQG-U04Uni 1/2
รูปร่างสันเกลียวเดียว: ปะเก็นที่ทำจากวัสดุซีลสแตนเลสที่เคลือบด้วย NBR ลามิเนตทั้งสองด้าน นั้นวางอยู่บนการลบมุมของเกลียวตัวเมีย ทำให้มีโครงสร้างที่ปิดสนิทโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว เนื่องจากความแตกต่างของประเภทเกลียวตัวเมีย รูปแบบต่างๆ ความคลาดเคลื่อนหรือความแตกต่างของขนาดของการลบมุม  (สามารถใช้ได้กับเกลียวตัวเมียใดๆ ที่มีการลบมุมแบบธรรมดา)

รูปทรงสันเกลียว Uni :
ปะเก็นที่ทำจากวัสดุซีลสแตนเลสที่หุ้มด้วย NBR ลามิเนต ทั้งสองด้านติดอยู่บนลบมุมของเกลียวตัวเมียทำให้มีโครงสร้างที่ปิดสนิทโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว อันเนื่องมาจากความแตกต่างของประเภทเกลียวตัวเมีย ความคลาดเคลื่อน หรือความแตกต่างในขนาดของการลบมุม (สามารถใช้ได้กับเกลียวตัวเมียใดๆ ที่มีการลบมุมแบบธรรมดา)

ซีรี่ส์ KQ2 (ท่อที่ใช้บังคับ : ขนาดเมตริก, เกลียวเชื่อมต่อ : Rc, G, NPT, NPTF) สเปค

ส่วนหลัก และคุณสมบัติ

ส่วนหลัก และคุณสมบัติ

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สายยางที่ใช้งานได้

ตัวเครื่องC3604, PBT
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304, NBR

วัสดุ

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหต ุ1:
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2:-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)

หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม