(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการถอด/ใส่ท่อให้สะดวกขึ้น
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับปิดกั้นฟิตติ้งแบบสวมเร็วที่ไม่ได้ใช้งาน
ลักษณะภายนอกของปลั๊ก KQ2P
Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของปลั๊ก KQ2P
(หน่วย: มม.)
ขนาดท่อที่ใช้งานได้ ød | รุ่น | ⌀D | L | A | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|
⌀2 | KJP-02 | 3 | 17 | 5.1 | 0.1 |
⌀3.2 | KQ2P-23 | 5 | 31.5 | 18.2 | 1 |
⌀4 | KQ2P-04 | 6 | 32 | 18.7 | 1 |
⌀6 | KQ2P-06 | 8 | 35 | 21.7 | 1 |
⌀8 | KQ2P-08 | 10 | 39 | 24.8 | 2 |
⌀10 | KQ2P-10 | 12 | 43 | 27.4 | 3.5 |
⌀12 | KQ2P-12 | 14 | 45.5 | 28.5 | 5 |
⌀16 | KQ2P-16 | 20.9 | 47 | 26.4 | 8 |
(หน่วย: มม.)
ขนาดท่อที่ใช้งานได้ ⌀d (นิ้ว) | รุ่น | ⌀D | L | A | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|
⌀1/8 | KQ2P-01 | 5 | 31.5 | 18.2 | 1 |
⌀5/32 | KQ2P-03 | 6 | 32 | 18.7 | 1 |
⌀3/16 | KQ2P-05 | 6.8 | 34 | 20.7 | 1 |
⌀1/4 | KQ2P-07 | 8.5 | 35 | 21.7 | 1 |
⌀5/16 | KQ2P-09 | 10 | 39 | 24.8 | 2 |
⌀3/8 | KQ2P-11 | 11.5 | 43 | 27.4 | 3.5 |
⌀1/2 | KQ2P-13 | 15 | 45.5 | 28.5 | 5 |
รหัสสินค้า |
---|
KJP-02 |
KQ2P-01 |
KQ2P-03 |
KQ2P-04 |
KQ2P-05 |
KQ2P-06 |
KQ2P-07 |
KQ2P-08 |
KQ2P-09 |
KQ2P-10 |
KQ2P-11 |
KQ2P-12 |
KQ2P-13 |
KQ2P-16 |
KQ2P-23 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | ขนาดสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.70 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | - | ||
฿ 33.30 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/8 | ||
฿ 33.30 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5/32 | ||
฿ 15.30 ฿ 9.71 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | - | ||
฿ 34.20 | PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 3/16 | ||
฿ 15.30 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | - | ||
฿ 44.10 ฿ 27.50 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/4 | ||
฿ 15.30 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | - | ||
฿ 44.10 | PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 5/16 | ||
฿ 23.40 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ||
฿ 44.10 | PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 3/8 | ||
฿ 24.30 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | - | ||
฿ 44.10 | PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/2 | ||
฿ 24.30 ฿ 15.31 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | - | ||
฿ 33.30 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.2 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | ท่อ/ ปลั๊ก | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT+PP |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | รูปทรงอื่น ๆ | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง