ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อสามทางที สำหรับ ท่อ/ สายยาง อ่อน MS-5ATHU-3, -4, -6 mini ข้อต่อฟิตติ้ง

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
·พื้นที่วางท่อขนาดกะทัดรัด
·หมุนรอบ 360 °รอบ สตัด เป็น แกน ทำให้สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ทุก มุม
·สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
·พื้นที่วางท่อขนาดกะทัดรัด
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เป็นข้อต่อฟิตติ้งสำหรับท่ออ่อน

ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเล็ก SUS316 MS ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อสามทางที สำหรับ สเปค ท่อ/ สายยาง อ่อน

ลวดหนามสำหรับท่ออ่อน MS-5ATHU-3, -4, -6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลวดหนามตี๋สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกที่อ่อนนุ่ม

ลวดหนามสำหรับท่ออ่อน MS-5ATHU-3, -4, -6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

MS-5ATHU-3, -4 การ ดรออิ้งบอกขนาด (หน่วย: มิลลิเมตร)

ลวดหนามสำหรับท่ออ่อน MS-5ATHU-3, -4, -6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

MS-5ATHU-6 การ ดรออิ้งบอกขนาด (หน่วย: มิลลิเมตร)

MS-5ATHU-3

  • สายยาง ไนล่อน อ่อนและ สายยาง โพลียูรีเทน
  • สายยาง ไนล่อน อ่อน: ø3.18 / ø2.18 ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง: 3.18 มม. / บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 2.18 มม.) × M5
  • สายยาง โพลียูรีเทน: ø3.18 / ø2 ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง): 3.18 มม. / บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 2 มม.) × M5

MS-5ATHU-4

  • สายยาง ไนล่อน อ่อนและ สายยาง โพลียูรีเทน
  • ø4 / ø2.5 ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง): เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 4 มม. / บังคับ: 2.5 มม.) × M5

MS-5ATHU-6

  • สายยาง ไนล่อน อ่อนและ สายยาง โพลียูรีเทน
  • ø6 / ø4 ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง): เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 6 มม. / บังคับ: 4 มม.) × M5
วัสดุ สายยาง บังคับไนล่อน นุ่มโพลียูรีเทน
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในø3.18/ø2.18ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø3.18/ø2
ø4/ø2.5
ø6/ø4
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C)1 MPa0.8 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้-5 ถึง 60 ° C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟM5
เกลียวJIS B0205 ( เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ )
JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ / ท่อ/ สายยาง)

หน่วย: มิลลิเมตร

วัสดุ ส่วนประกอบหลัก

วัสดุตัวเครื่องSUS316
ปะเก็นพีวีซี, ไนล่อน 66 / GF30%