ข้องอสาย MS-5HLH-4, -6 มินิฟิตติ้ง

ข้อควรระวัง
- ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
· หมุน 360 องศารอบสตัดเป็นแกน โดยทำให้ยึดในมุมใดก็ได้
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนได้
รายละเอียดจำเพาะของข้องอสาย MS-5HLH-4, -6

Drawing แสดงโครงร่างของข้องอสาย MS-5HLH-4, -6
| รุ่น | A | □B | C | ⌀D | E | ⌀F | L | M | N | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-5HLH-4 | 12 | 7 | 8.5 | 1.8 | 7 | 6.5 | 15.8 | 15 | 5.5 | 1.4 | 4.2 |
| MS-5HLH-6 | 13.5 | 8 | 9.5 | 2.5 | 8 | 8.5 | 17.8 | 16 | 6 | 2.5 | 6.2 |
มินิฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ MS รายละเอียดจำเพาะทั่วไป (อ้างอิง)
- สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนได้
- ทำจาก SUS316
- พื้นที่เดินท่อที่กะทัดรัด: นิปเปิลท่อที่ถอดออกง่าย พร้อมแรงหน่วงท่อสูง
- มีให้เลือกหลากหลายประเภท: ช่วยให้เดินท่อแบบสามมิติไปในทิศทางเดียวกันได้
- นิปเปิลท่อ / ข้องอท่อ: สามารถใช้ท่อไนล่อน ท่อไนล่อนอ่อน และท่อโพลียูรีเทนได้โดยทั่วไป
โครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของมินิฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ MS
สเปค
| วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ไนล่อน | ไนล่อนอ่อน หมายเหตุ 1: | โพลียูรีเทน | Super PFA หมายเหตุ 2: | FEP หมายเหตุ 3: | PTFE แบบดัดแปลง หมายเหตุ 4: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้ | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀3.18/⌀2.18 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀3.18/⌀2 ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀6/⌀4 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 |
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหตุ 5: | ||||||
| แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 1.5 MPa | 1 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa | 1.5 MPa | 1.4 MPa | |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||||
| ขนาดการเชื่อมต่อ | M5, R1/8 | M5 | |||||
| เกลียว | JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) | JIS B0205, Class 2 (เกลียวเมตริกหยาบ) | |||||
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
สำหรับหมายเหตุ 2 หมายเหตุ 3 และหมายเหตุ 4 ให้ใช้เฉพาะชนิดนิปเปิ้ลสาย
หมายเหตุ 5: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือสามทางตัวทีหางไหลได้
วัสดุส่วนประกอบหลัก
| วัสดุ | ตัวเครื่อง | SUS316 |
|---|---|---|
| ปะเก็น | PVC, ไนล่อน 66 / GF30% |