ข้องอหางปลาสำหรับท่ออ่อน MS-5ALHU-3,-4,-6 ข้อต่อขนาดเล็ก

แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
สินค้าคือฟิตติ้งท่อขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
· หมุน 360 องศารอบสตัดเป็นแกน โดยทำให้ยึดในมุมใดก็ได้
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนได้
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
[การใช้งาน]
· เป็นข้อต่อฟิตติ้งสำหรับท่ออ่อน
รายละเอียดจำเพาะของฟิตติ้งขนาดเล็ก SUS316 MS ข้องอหางไหลสำหรับท่ออ่อน

ลักษณะภายนอกของข้องอหางไหลสำหรับท่ออ่อน

Drawing ระบุขนาด MS-5ALHU-3, -4 (หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาด MS-5ALHU-6 (หน่วย: มม.)
| รุ่น | A | C | ⌀D | L | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-5ALHU-3 | 8 | 4.5 | 1.6 | 11.8 | 1.1 | 3 |
| MS-5ALHU-4 | 8.8 | 5 | 1.8 | 12.6 | 1.4 | 3.1 |
| MS-5ALHU-6 | 10.8 | 7 | 2.5 | 14.6 | 2.4 | 3.7 |
หน่วย: มม.
สเปค
MS-5ALHU-3
- การต่อท่อไนล่อนอ่อนและโพลียูรีเทน
- ท่อไนล่อนอ่อน: ø3.18/ø2.18 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 3.18 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 2.18 มม.) × M5
- ท่อโพลียูรีเทน: ø3.18/ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 3.18 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 2 มม.) × M5
MS-5ALHU-4
- การต่อท่อไนล่อนอ่อนและโพลียูรีเทน
- ø4/ø2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 4 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 2.5 มม.) × M5
MS-5ALHU-5
- การต่อท่อไนล่อนอ่อนและโพลียูรีเทน
- ø6/ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 6 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 4 มม.) × M5
| วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ไนล่อน อ่อน | โพลียูรีเทน | |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้ | ⌀3.18/⌀2.18 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀3.18/⌀2 ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 |
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | ||
| แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 1 MPa | 0.8 MPa | |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||
| ขนาดการเชื่อมต่อ | M5 | ||
| เกลียว | JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) | ||
หน่วย: มม.
วัสดุส่วนประกอบหลัก
| วัสดุ | ตัวเครื่อง | SUS316 |
|---|---|---|
| ปะเก็น | PVC, ไนล่อน 66 / GF30% |