นิปเปิลยูนิเวอร์แซล M-5UN ฟิตติ้งขนาดเล็ก

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
· บอดี้หมุนอย่างอิสระ 360 องศารอบแกน โดยทำให้ยึดในมุมใดก็ได้
· ขนาดเล็กและสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
รายละเอียดจำเพาะของนิปเปิลยูนิเวอร์แซล M-5UN

Drawing แสดงโครงร่างของนิปเปิลยูนิเวอร์แซล M-5UN
- พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ: 4.0 มม.2
- น้ำหนัก: 3.9 ก.
มินิฟิตติ้งซีรีส์ M รายละเอียดจำเพาะทั่วไป (อ้างอิง)
- พื้นที่เดินท่อที่กะทัดรัด: นิปเปิลท่อที่ถอดออกง่าย พร้อมแรงหน่วงท่อสูง
- มีให้เลือกหลากหลายประเภท: ช่วยให้เดินท่อแบบสามมิติไปในทิศทางเดียวกันได้
- นิปเปิลท่อ / ข้องอท่อ: สามารถใช้ท่อไนล่อน ท่อไนล่อนอ่อน และท่อโพลียูรีเทนได้โดยทั่วไป
โครงสร้าง

โครงสร้างของมินิฟิตติ้ง ซีรีส์ M
สเปค
| วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ไนล่อน | ไนล่อนอ่อน หมายเหตุ 1: | โพลียูรีเทน | Super PFA หมายเหตุ 2: | FEP หมายเหตุ 3: | PTFE แบบดัดแปลง หมายเหตุ 4: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้ | สำหรับ M3 | — | ⌀3.18/⌀2.18 | ⌀4/⌀2.5 | ⌀3.18/⌀2 ⌀4/⌀2.5 | — | — | — |
| สำหรับ M5 และ R1/8 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀3.18/⌀2 ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀6/⌀4 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ||
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหตุ 5: | |||||||
| แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 1.5 MPa | 1 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa | 1.5 MPa | 1.4 MPa | ||
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||
| ขนาดการเชื่อมต่อ | M3, M5, R1/8 | M5, R1/8 | ||||||
| เกลียว | JIS B0205, Class 2 (เกลียวเมตริกหยาบ) JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) | |||||||
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
สำหรับหมายเหตุ 2 หมายเหตุ 3 และหมายเหตุ 4 ให้ใช้เฉพาะชนิดนิปเปิ้ลสาย
หมายเหตุ 5: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือข้องอหางไหล (H) ได้
วัสดุส่วนประกอบหลัก
| วัสดุ | ตัวเครื่อง | C3604BD (SUS303 สำหรับนิปเปิล M-3N และ M-5N) |
|---|---|---|
| ปะเก็น | ไนล่อน 66 / GF30%, SUS304/NBR (PVC สำหรับ M3 เท่านั้น) |