ข้อต่องอท่อลมแบบหัวผ่าสำหรับสายยางไนล่อน M-5ALHN-4, -6 - ข้อต่องอท่อลมแบบหัวผ่าสำหรับท่ออ่อน M-5ALHU-3, -4, -6

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
·พื้นที่วางท่อขนาดกะทัดรัด
·หมุนรอบ 360 °รอบ สตัด เป็น แกน ทำให้สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ทุก มุม
· สามารถถอดออกได้โดยไม่ต้อเครื่องมือช่วย
·พื้นที่วางท่อขนาดกะทัดรัด
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เป็นข้อต่อฟิตติ้งสายยาง

ศอก ข้อต่อฟิตติ้ง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก M ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่องอ (H) สำหรับ สเปค ไนล่อน และ ท่อ/ สายยาง อ่อน

ลวดหนามสำหรับท่อไนล่อน M-5ALHN-4, -6 - ข้องอศอกสำหรับท่ออ่อน M-5ALHU-3, -4, -6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลวดหนาม (H) สำหรับภายนอกท่อไนล่อนและอ่อนนุ่ม

ลวดหนามสำหรับท่อไนล่อน M-5ALHN-4, -6 - ข้องอศอกสำหรับท่ออ่อน M-5ALHU-3, -4, -6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

M-5ALHN-4 / M-5ALHU-3, -4 ดรออิ้งบอกขนาด (หน่วย: มิลลิเมตร)

ลวดหนามสำหรับท่อไนล่อน M-5ALHN-4, -6 - ข้องอศอกสำหรับท่ออ่อน M-5ALHU-3, -4, -6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

M-5ALHN-6 / M-5ALHU-6 การ ดรออิ้งบอกขนาด (หน่วย: มิลลิเมตร)

รุ่นABCøDพื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ
ตารางมิลลิเมตร
น้ำหนัก
ก.
M-5ALHN-4128.551.81.43.2
M-5ALHN-61410.572.52.43.7
M-5ALHU-3128.54.51.61.13.2
M-5ALHU-412.5951.81.43.3
M-5ALHU-614.51172.52.43.9

หน่วย: มิลลิเมตร

สเปค

M-5ALHN-4

  • สายยาง ไนล่อน
  • ø4 / ø2.5 ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง): เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 4 มม. / บังคับ: 2.5 มม.) × M5

M-5ALHN-6

  • สายยาง ไนล่อน
  • ø6 / ø4 ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง): เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 6 มม. / บังคับ: 4 มม.) × M5

M-5ALHU-3

  • ท่อ ไนล่อน อ่อนและ สายยาง โพลียูรีเทน
  • สายยาง ไนล่อน อ่อน: ø3.18 / ø2.18 ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง: 3.18 มม. / บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 2.18 มม.) × M5
  • สายยาง โพลียูรีเทน: ø3.18 / ø2 ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง): 3.18 มม. / บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 2 มม.) × M5

M-5ALHU-4

  • ท่อ ไนล่อน อ่อนและ สายยาง โพลียูรีเทน
  • ø4 / ø2.5 ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง): เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 4 มม. / บังคับ: 2.5 มม.) × M5

M-5ALHU-6

  • ท่อ ไนล่อน อ่อนและ สายยาง โพลียูรีเทน
  • ø6 / ø4 ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง): เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 6 มม. / บังคับ: 4 มม.) × M5
วัสดุ สายยาง บังคับไนล่อนไนล่อน นุ่มโพลียูรีเทน
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในสำหรับ M5ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø3.18/ø2.18ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø3.18/ø2
ø4/ø2.5
ø6/ø4
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C)1.5 MPa1 MPa0.8 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้-5 ถึง 60 ° c
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟM5
เกลียวJIS B0205 - Class 2 ( เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ )
JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ / ท่อ/ สายยาง)

หน่วย: มิลลิเมตร

วัสดุ ส่วนประกอบหลัก

วัสดุตัวเครื่องC3604BD
ปะเก็นไนล่อน 66 / GF30%, SUS304 / NBR (พีวีซี สำหรับ M3 เท่านั้น)