ข้อต่องอท่อลมแบบหัวผ่าสำหรับสายยางไนล่อน M-5ALN-4, -6 - ข้อต่องอท่อลมแบบหัวผ่าสำหรับท่ออ่อน M-5ALU-3, -4, -6

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งขนาดเล็กที่ถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
· หมุน 360 องศารอบสตัดเป็นแกน โดยทำให้ยึดในมุมใดก็ได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเดินท่อ

รายละเอียดจำเพาะของมินิฟิตติ้ง M

ข้องอหางไหลสำหรับท่อไนล่อน M-5ALN-4, -6 - ข้องอหางไหลสำหรับท่ออ่อน M-5ALU-3, -4, -6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของมินิฟิตตื้ง M

ข้องอหางไหลสำหรับท่อไนล่อน M-5ALN-4, -6 - ข้องอหางไหลสำหรับท่ออ่อน M-5ALU-3, -4, -6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด M-5ALN-4, M-5ALU-3, M-5ALU-4 (หน่วย: มม.)

ข้องอหางไหลสำหรับท่อไนล่อน M-5ALN-4, -6 - ข้องอหางไหลสำหรับท่ออ่อน M-5ALU-3, -4, -6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด M-5ALN-6, M-5ALU-6 (หน่วย: มม.)

รุ่นABC⌀Dพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
มม.2
น้ำหนัก
g
M-5ALN-413951.81.44.0
M-5ALN-6151172.52.44.4
M-5ALU-31394.51.61.14.0
M-5ALU-413.59.551.81.44.1
M-5ALU-615.511.572.52.44.5

หน่วย: มม.

วัสดุส่วนประกอบหลัก

  • บอดี้: C3604BD
  • ปะเก็น: ไนล่อน 66 / GF30%, SUS304/NBR

สเปค

M-5ALN-4

  • ข้องอหางไหลสำหรับท่อไนล่อน
  • ต่อท่อไนล่อน
  • ø4/ø2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 4 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 2.5 มม.) × M5

M-5ALN-6

  • ข้องอหางไหลสำหรับท่อไนล่อน
  • ต่อท่อไนล่อน
  • ø6/ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 6 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 4 มม.) × M5

M-5ALU-3

  • ข้องอหางไหลสำหรับท่ออ่อน
  • การต่อท่อไนล่อนอ่อนและท่อโพลียูรีเทน
  • ท่อไนล่อนอ่อน: ø3.18/ø2.18 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 3.18 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 2.18 มม.) × M5
  • ท่อโพลียูรีเทน: ø3.18/ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 3.18 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 2 มม.) × M5

M-5ALU-4

  • ข้องอหางไหลสำหรับท่ออ่อน
  • การต่อท่อไนล่อนอ่อนและท่อโพลียูรีเทน
  • ø4/ø2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 4 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 2.5 มม.) × M5

M-5ALU-6

  • ข้องอหางไหลสำหรับท่ออ่อน
  • การต่อท่อไนล่อนอ่อนและท่อโพลียูรีเทน
  • ø6/ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 6 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 4 มม.) × M5
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนล่อนไนล่อนอ่อน หมายเหตุ 1:โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้สำหรับ M5⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀3.18/⌀2.18⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀3.18/⌀2
⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหตุ 5:
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C)1.5 MPa1 MPa0.8 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ขนาดการเชื่อมต่อM5
เกลียวJIS B0205 - Class 2 (เกลียวเมตริกหยาบ)
JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)

หมายเหตุ 1: ไม่สามารถใช้น้ำสำหรับท่อไนล่อนอ่อนได้
หมายเหตุ 5: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือข้องอหางไหล (H) ได้

หน่วย: มม.

  • * โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น