ข้อต่องอท่อลมแบบหัวผ่าสำหรับสายยางไนล่อน M-3ALU-3, -4 - ฟิตติ้งขนาดเล็ก

ข้อควรระวัง
- ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ฟิตติ้งขนาดเล็กที่ถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· ข้องอท่อลมแบบหัวผ่า
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
· หมุน 360 องศารอบสตัดเป็นแกน โดยทำให้ยึดในมุมใดก็ได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเดินท่อ
รายละเอียดจำเพาะของมินิฟิตติ้ง M
M-3ALU-3

ลักษณะภายนอกของ M-3ALU-3

Drawing ระบุขนาด M-3ALU-3 (หน่วย: มม.)
- พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ: 0.6 มม.2
- น้ำหนัก: 0.8 ก.
- ข้องอหางไหลสำหรับท่ออ่อน
- การต่อท่อไนล่อนอ่อนและท่อโพลียูรีเทน
- ท่อไนล่อนอ่อน: ø3.18/ø2.18 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 3.18 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 2.18 มม.) × M3
- ท่อโพลียูรีเทน: ø3.18/ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 3.18 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 2 มม.) × M3
M-3ALU-4

ลักษณะภายนอกของ M-3ALU-4

Drawing ระบุขนาด M-3ALU-4 (หน่วย: มม.)
- พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ: 0.6 มม.2
- น้ำหนัก: 0.9 ก.
- ข้องอหางไหลสำหรับท่ออ่อน
- การต่อท่อไนล่อนอ่อนและท่อโพลียูรีเทน
- ø4/ø2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 4 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 2.5 มม.) × M3
รายละเอียดจำเพาะร่วม
| วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ไนล่อนอ่อน หมายเหตุ 1: | โพลียูรีเทน | ||
|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้ | สำหรับ M3 | ⌀3.18/⌀2.18 | ⌀4/⌀2.5 | ⌀3.18/⌀2 ⌀4/⌀2.5 |
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหตุ 5: | |||
| แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 1 MPa | 0.8 MPa | ||
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||
| ขนาดการเชื่อมต่อ | M3 | |||
| เกลียว | JIS B0205 - Class 2 (เกลียวเมตริกหยาบ) JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) | |||
หน่วย: มม.
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
หมายเหตุ 5: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือข้องอหางไหล (H) ได้
วัสดุส่วนประกอบหลัก
- บอดี้: C3604BD
- ปะเก็น: ไนล่อน 66 / GF30%, SUS304/NBR (PVC สำหรับ M3 เท่านั้น)
- *ดูข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นได้ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต