ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า M-3AU-2 / M-5AU-2 ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเล็ก

แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
รายละเอียดจำเพาะของ M-3AU-2 และ M-5AU-2

Drawing แสดงโครงร่างของ M-3AU-2 และ M-5AU-2
| สายยางที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว | รุ่น | H | A | B | C | D | E | F | น้ำหนัก g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⌀2/⌀1.2 | M3 × 0.5 | M-3AU-2 | 4.5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.9 | 0.7 |
| M5 × 0.8 | M-5AU-2 | 7 | 10 | 4 | 7.7 | 1.5 |
ส่วนประกอบ
| จำนวน | Part name | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | ปลอก | C3604 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
| 2 | ฟิตติ้งหางไหล | C3604 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
| 3 | ปะเก็น | NBR, SUS304 | — |
มินิฟิตติ้งซีรีส์ M รายละเอียดจำเพาะทั่วไป (อ้างอิง)

โครงสร้างของมินิฟิตติ้ง ซีรีส์ M
- ท่อ
- แบบหางไหล: รูปทรงที่ทำให้ใส่ท่อได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังยึดท่ออย่างแน่นหนา
- ปลอก: ติดปลอกเพื่อยึดท่อให้แน่นหนา ถอดท่อได้อย่างง่ายดายด้วยการถอดปลอกออก พร้อมชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- ตัวเครื่อง: ผ่านการชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- ปะเก็น: แรงบิดขันแน่นต่ำ ซีลแน่น
- ฟิตตื้งแบบสวมเร็ว
สเปค
| วัสดุท่อ/สายยาง | โพลียูรีเทน |
|---|---|
| ท่อที่ใช้ได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | ⌀2/⌀1.2 |
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa Note 2: |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
| ขนาดการเชื่อมต่อ | M3, M5, ⌀3.2, ⌀4 |
| เกลียว | JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
หมายเหตุ 1: ใช้ความดันที่เพิ่มขึ้นให้ต่ำกว่าความดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ใช้ความดันใช้งานสูงสุดของท่อเมื่อใช้งานท่อ