ฟิตติ้งแบบจัดแนวด้วยตนเอง ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางที H / DL / L / LL Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งท่อชนิดปรับแนวได้เองจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับท่อทองแดงอ่อน
· ปลอกโลหะชนิดไม่มีทิศทางกำหนด
· ปลอกช่วยปกป้องจากความเสียหายภายนอก
· สูญเสียแรงดันต่ำ
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ แยก 90° ทั้งสองทิศทาง

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของข้อต่อสามทางตัวที DT

Drawing แสดงโครงร่างของข้อต่อยูเนี่ยนสามทางตัวที DT

Drawing แสดงโครงร่างของข้อต่อยูเนี่ยนสามทางตัวที DT

 
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
รุ่นH1
(width across flats)
H2
(width across flats)
LMพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
มม.2
น้ำหนัก
g
4DT04-00101023.5155.732
6DT06-00101223.5161436
8DT08-00121424.5162547
10DT10-00141726.5174970
12DT12-00171928.5175570

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป (อ้างอิง) ของฟิตติ้งชนิดปรับแนวได้เอง ซีรีส์ H/DL/L/LL

ปลอกชนิดไม่มีทิศทางกำหนด
ปลอกไม่มีทิศทาง จึงไม่ต้องกังวลว่าจะสอดท่อผิด ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือหยุดทำงาน
ปลอกช่วยป้องกันความเสียหายภายนอก
ส่วนของปลอกซึ่งยึดกับชิ้นงานเป็นแบบเดี่ยว มีขอบที่แข็งแรงพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายภายในที่นำไปสู่การใช้งานที่บกพร่องได้ง่าย
การสูญเสียแรงดันต่ำ
เป็นโครงสร้างที่ไม่มีอินเสิร์ท จึงต้านทานการไหลเพียงเล็กน้อย ทำให้ของเหลวสามารถไหลผ่านได้ในปริมาณมาก
ซีรีส์สินค้ามาพร้อมรุ่นและขนาดที่มีให้เลือกหลากหลาย
มีรุ่นให้เลือก 10 รุ่น รวมถึงชนิดหมุน ซีรีส์ประกอบด้วย 5 ขนาดพร้อมท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ ø4 ถึง 12 มม. ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย

โครงสร้าง

โครงสร้างของฟิตติ้งชนิดปรับแนวได้เอง ซีรีส์ H/DL/L/LL

โครงสร้างของฟิตติ้งชนิดปรับแนวได้เอง ซีรีส์ H/DL/L/LL

สเปค

วัสดุท่อที่ใช้งานได้ท่อไนลอน ท่อไนล่อนอ่อน ท่อทองแดงอ่อน (C1220T-O)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน10 MPa
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลแลนท์ส่วนเกลียวหมายเหตุ 1:ไม่มีหรือมีซีลแลนท์

หมายเหตุ 1: ข้องอเกลียวนอก ข้อต่อ 3 ทาง (Tee) เกลียวนอก และข้อต่อเกลียวนอก Male Run Tee พร้อมซีลแลนท์สามารถผลิตได้ตามคำสั่งซื้อ ใส่เพิ่ม 'S' ที่ส่วนท้ายของรหัสสินค้า หากคุณต้องการรวมซีลแลนท์

วัสดุส่วนประกอบหลัก

ตัวสินค้าหลักC3604, C3771BE
นัทC3604
ปลอกC2700