ฟิตติ้งแบบจัดแนวเองได้ คอนเนคเตอร์เกลียวนอก H / DL / L / LL Series ขั้วต่อ เกลียวนอก H

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งท่อชนิดปรับแนวได้เองจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งปลอกโลหะประเภทไม่มีทิศทาง
· ปลอกช่วยปกป้องจากความเสียหายภายนอก
· สูญเสียแรงดันต่ำ
· สามารถใช้กับท่อทองแดงอ่อน
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเดินท่อไปในทางเดียวจากเกลียวใน

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของคอนเนคเตอร์เกลียวนอก H

Drawing แสดงโครงร่างของคอนเนคเตอร์เกลียวนอก H

Drawing แสดงโครงร่างของคอนเนคเตอร์เกลียวนอก H

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH1
(width across flats)
H2
(width across flats)
LM* Aพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
มม.2
น้ำหนัก
g
41/8H04-01101024.21521.1410
1/4H04-021428.623.117
61/8H06-01101224.21621.11112
1/4H06-021428.623.119
3/8H06-03173024.831
81/8H08-01121424.21621.12016
1/4H08-021428.623.121
3/8H08-03173024.830
101/4H10-02141728.61723.13428
3/8H10-03173024.837
1/2H10-042233.225.953
121/4H12-02171929.61724.15130
3/8H12-03173024.839
1/2H12-042233.225.959
  • * ขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรู เกลียว R

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป (อ้างอิง) ของฟิตติ้งชนิดปรับแนวได้เอง ซีรีส์ H/DL/L/LL

ปลอกชนิดไม่มีทิศทางกำหนด
ปลอกไม่มีทิศทาง จึงไม่ต้องกังวลว่าจะสอดท่อผิด ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือหยุดทำงาน
ปลอกช่วยป้องกันความเสียหายภายนอก
ส่วนของปลอกซึ่งยึดกับชิ้นงานเป็นแบบเดี่ยว มีขอบที่แข็งแรงพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายภายในที่นำไปสู่การใช้งานที่บกพร่องได้ง่าย
การสูญเสียแรงดันต่ำ
เป็นโครงสร้างที่ไม่มีอินเสิร์ท จึงต้านทานการไหลเพียงเล็กน้อย ทำให้ของเหลวสามารถไหลผ่านได้ในปริมาณมาก
ซีรีส์สินค้ามาพร้อมรุ่นและขนาดที่มีให้เลือกหลากหลาย
มีรุ่นให้เลือก 10 รุ่น รวมถึงชนิดหมุน ซีรีส์ประกอบด้วย 5 ขนาดพร้อมท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ ø4 ถึง 12 มม. ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย

โครงสร้าง

โครงสร้างของฟิตติ้งชนิดปรับแนวได้เอง ซีรีส์ H/DL/L/LL

โครงสร้างของฟิตติ้งชนิดปรับแนวได้เอง ซีรีส์ H/DL/L/LL

สเปค

วัสดุท่อที่ใช้งานได้ท่อไนลอน ท่อไนล่อนอ่อน ท่อทองแดงอ่อน (C1220T-O)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน10 MPa
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
เกลียวส่วนของการต