(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นสกรูสำหรับตัวแบบโลหะพลาสติก
ออกแบบมาให้ทนต่อแรงกระแทกซ้ำ ๆ ในแนวรับแรงดึง
ความแข็ง = HRC 34 ถึง 44
รหัสสินค้า |
---|
PBC-D10-14-25 |
PBC-D10-19-30 |
PBC-D13-14-30 |
PBC-D13-19-35 |
PBC-D13-24-40 |
PBC-D16-15-35 |
PBC-D16-20-40 |
PBC-D16-30-45 |
PBC-D20-20-45 |
PBC-D20-30-50 |
PBC-D20-35-55 |
PBC-D25-31-60 |
PBC-D25-41-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนผู้เป คีมปอกสายไฟ ) | ความยาวของส่วนผู้เป คีมปอกสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.81 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 18 | 1 | 10 | 14 | |
฿ 164.86 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 18 | 1 | 10 | 19 | |
฿ 164.86 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 24 | 1.25 | 13 | 14 | |
฿ 183.00 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 24 | 1.25 | 13 | 19 | |
฿ 190.48 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 24 | 1.25 | 13 | 24 | |
฿ 259.05 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 26 | 1.5 | 16 | 15 | |
฿ 274.29 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 26 | 1.5 | 16 | 20 | |
฿ 289.53 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 26 | 1.5 | 16 | 30 | |
฿ 463.21 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 20 | ||
฿ 495.48 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 30 | ||
฿ 518.71 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 35 | ||
฿ 890.32 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 38 | 2 | 25 | 31 | ||
฿ 990.97 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | 38 | 2 | 25 | 41 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรู อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SCM435 | การรักษา พื้นผิว _ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มีความแข็งแรงสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง