1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไนล่อน, รีเวท, ทนความร้อน / NP46-0000

ไนล่อน, รีเวท, ทนความร้อน / NP46-0000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[เส้นผ่านศูนย์กลางของรู]2.7 / 3.1 / 3.6 / 4.1
[วัสดุ]46 ไนล่อน
[สี]สีดำ
[อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน]1.80 mpa:190 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-2 (วัสดุ)
การกด หัว เปิดขาขึ้นเพื่อสร้างตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แบบง่ายๆที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ เข้ากับแผงได้
ซึ่งแตกต่างจากวิธีการ สกรู ทั่วไปคุณสามารถยึดแผง ฯลฯ ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ดันเข้าไป

รหัสสินค้า
NP46-2642
NP46-2655
NP46-3010
NP46-3013
NP46-3045
NP46-3055
NP46-3065
NP46-3080
NP46-3090
NP46-3545
NP46-3555
NP46-3580
NP46-4050
NP46-4060
NP46-4080
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู
(φ)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 102.72.1-3.0

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 102.73.4-4.3

฿ 22.22

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 103.17.5-8.5

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 103.110.0-11.0

฿ 78.48

HSK SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103.12.0-3.5

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 103.12.5-4.0

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 103.14.0-5.0

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 103.15.5-6.5

฿ 22.22

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 103.16.5-7.5

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 103.62.0-3.5

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 103.63.2-4.1

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 103.65.7-6.6

฿ 22.22

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 104.12.0-3.5

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 104.13.5-4.5

฿ 8.15

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 104.15.5-6.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน วัสดุ 46 ไนล่อน