1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเวท พัดลมระบายความร้อน ไนล่อน /NSR-300

รีเวท พัดลมระบายความร้อน ไนล่อน /NSR-300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวผลิตภัณฑ์
[วัสดุ]ไนล่อน 66
[สี]สีดำ
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]1.82 mpa:75 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-2 (วัสดุ)
สปริง
[วัสดุ]ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง

รหัสสินค้า
NSR-307.8
NSR-308.3
NSR-308.7
NSR-308.7S
NSR-310.6
NSR-311.5-4
NSR-311.5-64
NSR-321
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว
(φ)

฿ 21.72

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 107.86.2

฿ 20.71

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 108.35

฿ 20.71

HSK SCREW 50 ชิ้น 12 วัน 108.76.4

฿ 20.71

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 108.76.35

฿ 20.71

HSK SCREW 50 ชิ้น 12 วัน 1010.66.4

฿ 20.71

HSK SCREW 50 ชิ้น 12 วัน 1011.54.3

฿ 21.72

HSK SCREW 50 ชิ้น 12 วัน 1011.56.4

฿ 21.72

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10216.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน วัสดุ ไนล่อน 66