ฮีทเตอร์แท่งสำหรับอุณหภูมิสูง TYPE B

แบรนด์ :
KASHIMA

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ฮีทเตอร์แท่งที่ผลิตโดยบริษัท RAMA ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฮีทเตอร์แท่งสำหรับอุณหภูมิสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์
TYPE B เป็นแบบสายไฟอ่อนตลอดเส้น
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการดัดงอ จึงใช้งานง่ายแม้ในพื้นที่แคบ
· สายไฟและอุปกรณ์ทำความร้อนเชื่อมต่อกันภายในฮีทเตอร์
· ทนต่อการบิดงอและการเคลื่อนที่ของสายไฟได้ดีกว่า TYPE A
[หมายเหตุ]
· อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 871°C (อุณหภูมิพื้นผิวของเครื่องทำความร้อน)
· สายนำไฟฟ้าทนความร้อนที่อุณหภูมิ 200°C
· ควรเก็บบริเวณใกล้เคียงกับพอร์ตทางออกของสายนำที่หรือต่ำกว่า 130°C
· เราแนะนำให้เจาะรูเพื่อจัดเรียงผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ผิดปกติจะสร้างความร้อนที่ผิดปกติ ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงเมื่อระยะห่างระหว่างรูแม่พิมพ์ด้านในและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฮีตเตอร์เพิ่มขึ้นบนฮีตเตอร์ ที่มีความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 20 W/ซม.² ขึ้นไป