(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คลัทช์ โรเลอร์ รูปถ้วยเป็น คลัทช์ทางเดียว ที่มีขนาดกะทัดรัดมากพร้อมโครงสร้าง วงแหวนนอก ถ้วยที่ไม่เหมือนใคร
· น้ำหนักเบา และมี แรงบิด สูงสำหรับส่วนสูงขนาดเล็ก
· การทำงานที่แม่นยำและ แรงบิด บิดแรงเสียดทานต่ำระหว่างการโอเวอร์รัน
· การติดตั้งทำได้ง่ายเหมือนกับ ตลับลูกปืน เม็ด เข็ม รูปถ้วย
รหัสสินค้า |
---|
FC-4K |
FC-6 |
FC-6K |
FC-8 |
FC-10 |
FC-12 |
FC-14K |
FC-16 |
FC-25 |
FCB-8 |
FCB-10 |
FCB-12 |
FCB-16 |
FCB-20 |
FCB-25 |
FCB-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | ส สเปค แรงบิด ต่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 196.38 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | คลัทช์ ทางเดียว | 4 | 8 | 6 | - | แรงบิดต่ำ | ||
฿ 186.56 | NSKNEEDLEROLLERBEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | คลัทช์ ทางเดียว | 6 | 10 | 12 | - | NA | ||
฿ 216.93 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | คลัทช์ ทางเดียว | 6 | 10 | 12 | - | แรงบิดต่ำ | ||
฿ 186.56 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | คลัทช์ ทางเดียว | 8 | 14 | 12 | - | NA | ||
฿ 196.38 ฿ 117.95 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | คลัทช์ ทางเดียว | 10 | 16 | 12 | - | NA | ||
฿ 199.65 | NSKNEEDLEROLLERBEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | คลัทช์ ทางเดียว | 12 | 18 | 16 | - | NA | ||
฿ 235.53 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | คลัทช์ ทางเดียว | 14 | 20 | 16 | - | แรงบิดต่ำ | ||
฿ 212.74 | NSKNEEDLEROLLERBEARINGS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | คลัทช์ ทางเดียว | 16 | 22 | 16 | - | NA | ||
฿ 301.12 ฿ 180.79 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | คลัทช์ ทางเดียว | 25 | 32 | 20 | - | NA | ||
฿ 446.85 ฿ 216.01 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 8 | 14 | 20 | 2430 | NA | ||
฿ 452.25 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 10 | 16 | 20 | 2820 | NA | ||
฿ 406.00 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 12 | 18 | 26 | 2800 | NA | ||
฿ 485.13 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 16 | 22 | 26 | 4100 | NA | ||
฿ 525.68 ฿ 269.41 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 20 | 26 | 26 | 5100 | NA | ||
฿ 585.13 ฿ 281.15 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 25 | 32 | 30 | 6850 | NA | ||
฿ 673.42 | NSKNEEDLEROLLERBEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 30 | 37 | 30 | 7000 | NA |
กำลังโหลด …
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
สเปค | มาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | เครื่องหมายโปรโมชั่น | NA | ความแม่นยำ(Class) | NA |
ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | NA | สัญลักษณ์อะคูสติก | NA | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | NA |
สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | NA | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | NA | สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด | NA |
สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส | NA | รหัสการกำหนดค่าพิเศษ | NA | สัญลักษณ์ของปริมาณ การหล่อลื่น | NA |
สี โฮลเดอร์ | NA | สัญลักษณ์ภายใน | NA | สัญลักษณ์ วัสดุ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง