เครื่องทำความร้อน เจ็ทEA897CG

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ปริมาตร ถังน้ำ น้ำมัน - 7.3 ลิตร
    ·ระยะเวลาการเผาไหม้ - อ่อนแอ:11 ชม. แข็งแรง:8 ชั่วโมง
    · พิกัดแรงดันไฟฟ้า- 1 เฟส 100 V
    ·อัตรา การใช้พลังงาน- เมื่อยิง:47W (50 hz), 52W (60 hz) เมื่อถูกเผา:35W (50 เฮิร์ตซ์), 39W (60 เฮิร์ต)
    ·ปริมาณลมร้อน - อ่อนแอ:แรง 2.0 ลบ.ม. / นาที:2.3 ลบ.ม. / นาที
    ·ขนาด - 535 × 255 × 420 (H) มม
    ·น้ำหนัก - 11.5 กก. (เมื่อ ถังน้ำ ว่างเปล่า)
    ·เปลี่ยนมุมได้ (มุมบานเกล็ด) -up 17 °, ต่ำกว่า 17 °
    ·อุปกรณ์ความปลอดภัย - อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติจากแผ่นดินไหว, อุปกรณ์ควบคุม ความปลอดภัยเบื้องต้น, การหยุดชะงักของอุปกรณ์ความปลอดภัยด้าน อุปกรณ์แหล่งจ่าย , สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) สูง, การป้องกันการโอเวอร์โหลด, การหยุดชะงักของไฟฟ้าแรงสูงและ สัญญาณเตือน แรงดันไฟฟ้าต่ำ
    ·ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันก๊าด (JIS หมายเลข 1)
    · เครื่องวัดความถี่ - 50/60 Hz
    · เอาต์พุต ความร้อน - อ่อนแอ:6.3kW แข็งแรง:8.8kW