เครื่องเป่าลม EA897AG-1

แบรนด์ :
ESCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปคผลิตภัณฑ์]
·อัตราอากาศต่ำสุด - 1: 78 ลบ.ม./นาที (50 Hz), 88 ลบ.ม./นาที (60 Hz) - 2: 79 ลบ.ม./นาที (50 Hz), 90 ลบ.ม./นาที (60 เฮิรตซ์)
· สายพาวเวอร์--1: 0.75 มม.2 (3 คอร์/แกน) x 2 ม. (พร้อมปลั๊ก 2P และ คลิป สายดิน) - 2: 0.75 mm2 (4- คอร์/แกน) x 2 m (ไม่รวมปลั๊ก)
· มิติ -524 (W) × 248 (D) × 497 (H) มม
·น้ำหนัก - 1: 7.8 กก. -2: 7.7 กก
· วัสดุ- ตัวเครื่อง: สเตนเลส,ยาม: เรซิ่น
· แหล่งจ่ายไฟ: 100 V
· สเปค: สองความเร็ว (สูง/ต่ำ)