(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โอริง เพื่อป้องกันการรั่วไหล ของไหล ทนทานต่อความเย็นและความร้อนได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
EA423RE-5 |
EA423RE-6 |
EA423RE-10 |
EA423RE-10A |
EA423RE-12 |
EA423RE-14 |
EA423RE-15 |
EA423RE-16 |
EA423RE-18 |
EA423RE-20 |
EA423RE-22A |
EA423RE-24 |
EA423RE-28 |
EA423RE-29.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.69 | SILICONE RUBBER O-RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745319903 | 1.9 | 4.8 | ||
฿ 192.85 | SILICONE RUBBER O-RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745319910 | 1.9 | 5.8 | ||
฿ 193.00 | SILICONE RUBBER O-RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4548745319958 | 1.9 | 9.8 | ||
฿ 304.27 | SILICONE RUBBER O-RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4548745319965 | 2.4 | 9.8 | ||
฿ 304.27 | SILICONE RUBBER O-RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4548745319996 | 2.4 | 11.8 | ||
฿ 304.27 | SILICONE RUBBER O-RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4548745320015 | 2.4 | 13.8 | ||
฿ 304.42 | SILICONE RUBBER O-RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4548745320022 | 2.4 | 14.8 | ||
฿ 304.42 | SILICONE RUBBER O-RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4548745320039 | 2.4 | 15.8 | ||
฿ 304.42 | SILICONE RUBBER O-RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745320046 | 2.4 | 17.8 | ||
฿ 304.58 | SILICONE RUBBER O-RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4548745320053 | 2.4 | 19.8 | ||
฿ 346.02 | SILICONE RUBBER O-RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4548745320084 | 3.5 | 21.7 | ||
฿ 346.02 | SILICONE RUBBER O-RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4548745320107 | 3.5 | 23.7 | ||
฿ 346.33 | SILICONE RUBBER O-RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4548745320145 | 3.5 | 27.7 | ||
฿ 346.33 | SILICONE RUBBER O-RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745320169 | 3.5 | 29.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | P (สำหรับการติดตั้งแบบไดนามิก) | วัสดุ | ยางซิลิกอน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทนความร้อน / ทนความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
รหัส วัสดุ JIS | Class 4 C | ชนิด | โอริง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง