สกรูหัวแบนหัวเจาะ

แบรนด์ :
SUNCO

ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนมาตรฐานสินค้า
    * "กระบวนการพิเศษอื่น ๆ" ภายใต้ "กระบวนการชุบผิว" หมายถึงรูปแบบต่อไปนี้
    ST3W-ZEC: การเคลือบผิว ZEC ทับไตรวาเลนท์สีขาว
    ST3B-ZEC: การเคลือบผิว ZEC ทับไตรวาเลนท์สีดำ

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว M] 3.5/4/5/6
[วัสดุ] เหล็กกล้า/ SUS410
[กระบวนการเเคลือบผิว] ไม่มี ไตรวาเลนท์ขาว ไตรวาเลนท์ดำ ชุบโครเมต โครเมตดำ ชุบสแตนเลส เคลือบไตรวาเลนท์สแตนเลส ฯลฯ

สกรูหัวแบนสำหรับเจาะ

สกรูหัวแบนสำหรับเจาะ

Drawing ระบุขนาด

ขนาดLส่วนเกลียวDgรูกุญแจD3Yความหนาของแผ่นเพลทสามารถปรับได้
3.5 x 1010±0.8เกลียวเต็ม7.02.5#23.53.70.9-2.3
3.5 x 1313±0.84.3
3.5 x 1616.0.84.3
3.5 x 1919±0.84.3
3.5 x 2525±0.84.3
4 x 1010±0.88.02.84.23.70.9-2.3
4 x 1313±0.84.51.2-3.2
4 x 1616±0.84.5
4 x 1919±0.84.5
4 x 2525±0.84.5
4 x 3030±1.24.5
4 x 3535±0.24.5
4 x 4040±1.24.5
4 × 45 × 3745±1.2374.5
4 × 50 × 3750±1.24.5
4 × 60 × 3760±1.24.5
4 × 65 × 3765±1.24.5
4 × 70 × 3770±1.24.5
4 × 75 × 3775±1.24.5
5 x 1313±0.8เกลียวเต็ม10.04.83.51.6-4.0
5 x 1616±0.85.8
5 x 1919±1.83.35.8
5 x 2525±0.85.8
5 x 3030±1.25.8
5 x 3535±1.25.8
5 x 4040±1.25.8
5 x 4545±1.55.8
5 × 50 × 3050±1.2305.8
5 × 60 × 4060±1.2405.8
5 × 65 × 4065±1.25.8
5 × 70 × 4070±1.25.8
5 × 75 × 4075±1.25.8
5 × 80 × 4080±1.25.8
6 x 2525±1.2เกลียวเต็ม12.04.6#36.06.52.3-6.0
6 x 3035±1.26.5
6 x 4040±1.26.5
6 x 4545±1.26.5
6 x 5050±1.26.5
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
สกรูหัวแบนหัวเจาะ | SUNCO | MISUMI ประเทศไทย